跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

直流开关和保护

SENTRON 3QD2 半导体断路器 (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB 是一款基于半导体的直流断路器,专为直流 (DC) 应用而开发,可提供安全、超快且无电弧的过载和短路保护。直流断路器符合 EN IEC 60947-10 的要求。

SENTRON 3QD2 半导体断路器 (SCCB) 的产品视觉效果

为什么 SENTRON 3QD2 直流断路器?

与交流电 (AC) 相比,安全中断直流电 (DC) 对保护技术的要求要高得多。传统的机电保护设备很快就会达到其极限,尤其是在高浪涌电流、过压或短路的情况下。SENTRON 3QD2 基于半导体的直流断路器专为直流应用而开发,可在微秒内检测故障。SCCB 中断电流的速度比传统机械开关快一千倍——完全电子且无电弧。这样可以保护组件、系统和能源,同时提高操作和人员安全。

直流断路器将多个组件的功能整合到一个设备中——从保护、开关和断开到通信、远程控制以及能源和负载监控。直流断路器的功能可以通过参数化进行扩展和调整,以适应特定的应用。

关键优势

确保最佳的安全和保护

使用直流断路器保护直流应用中的组件、扇区和整个直流总线:符合 IEC 60947-10 标准的 SCCB 可确保在微秒内实现超快速故障检测和无电弧电流中断。

利用双向操作

受益于高效的灵活性:SENTRON 3QD2 SCCB 可以自动适应能量流的方向,例如在电池存储系统充电或放电时,或者在驱动系统的能量回收过程中。

通过沟通确保透明度

通过持续的信息交换提高安全性:SCCB 的通信模块通过 Modbus TCP 和 PROFINET 将数据实时传输到更高级别的系统,以实现全面的可见性和快速响应能力。

特色功能

安装了 SENTRON 3QD2 半导体断路器的总机图示。安装程序竖起大拇指。

在低压配电盘中节省宝贵的空间

减少空间要求以及安装和布线工作量:多功能、可参数化的 SENTRON 3QD2 SCCB 将众多单个组件的功能整合到一个功能可扩展的设备中。

两只手拿着一台带有 SENTRON 3QD2 半导体断路器参数化屏幕的平板电脑的图示。

根据您的需求调整参数设置

自定义 SENTRON 3QD2 直流断路器的保护,以最适合您的特定应用:您可以使用 SENTRON Powerconfig 单独配置 SCCB 的保护参数和响应。

一个快乐的操作员站在时钟和一把划掉的扳手前的插图。

享受维护成本低的运行和较长的使用寿命

得益于基于半导体的强大开关技术,不含机械磨损部件,直流断路器在频繁开关下的长期可靠性和出色的耐久性。

Select...
一个穿着反光衣服的男人和一个女人正走过他们两边的一排服务器机架。

为 AI 数据中心提供超快直流保护

额定功率超过 1 兆瓦的 AI 机架需要高效的 800-V 直流配电系统,且转换损耗最小。SENTRON 3QD2 直流断路器可在微秒内清除故障。这确保了直流总线的稳定运行,保护敏感的电子负载免受电压下降和电源干扰的影响,并减少了对应急电源的需求。

阅读技术论文

常见问题解答