Air-insulated switchgearGM-SG switchgearGM-SG 金属包层开关设备(5-27kV,最高 63kA)使用真空灭弧室确保可靠的电力(MTTF >50,000 年)。可选的 SIERS 远程机架可提高安全性并简化操作。
Air-insulated switchgearGM-SG-AR switchgear西门子 GM-SG-AR 耐电弧、空气绝缘、金属包层开关设备为中压电源电路提供可靠的保护和开关。经过 IEEE C37.20.7 测试,它最大限度地降低了弧闪风险,通过紧凑的设计优化了空间,并简化了操作。
Circuit BreakerGMSG-GCB circuit breakers适用于 10-80 兆瓦机器的 GMSG-GCB 抽出式真空发生器断路器。15 kV,高达 63 kA,风扇冷却电流为 4000 A。符合 IEEE C37.013 标准。共享 3AH3 设计,易于维护,无需额外培训。高可靠性。
Air-insulated switchgearSIEBREAK and SIEBREAK-VCB switchgearsSIEBREAK 和 SIEBREAK-VCB 空气绝缘开关设备 (5-15kV) 提供强大的中压保护。SIEBREAK-VCB 的 OMARS 在 60 毫秒内将弧闪光减少到 2.1 cal/cm²。SIEBREAK 增加了安全保险丝监控功能。
Circuit BreakerStationary GCBSiemens 固定式 GCB 是真空发生器断路器,旨在保护功率高达 200 兆瓦的发电机。这些可定制的解决方案额定电压为 24 kV,电流高达 6,000 A,符合 IEEE C37.013 标准,可确保高可靠性、最大限度地减少停机时间和环保。
Gas-insulated switchgearNXPLUS C多功能的NXPLUS C气体绝缘开关设备提供可靠、免维护的操作。其紧凑的工厂组装设计非常适合高达 36 kV 的变电站、船舶和风力涡轮机应用。
blue GISNXPLUS C 24 blue GIS这种气体绝缘开关设备使用不含氟气体的清洁空气,实现高达 24 kV 的可持续初级配电。紧凑、免维护的NXPLUS C 24具有数字控制和传感器,可实现现代可靠的电网管理。
blue GIS8DAB (blue GIS)8DAB — 蓝色 GIS 为可持续开关设备树立了新标准。它使用清洁空气 (GWP < 1) 绝缘材料,并建立在成熟的可靠设计之上。智能传感器支持预测性维护,防止停机。
Gas-insulated switchgear8DJH 368DJH 36是一款紧凑的气体绝缘开关设备,用于二次配电。它在工厂组装并处于密封状态,无需在现场进行燃气作业,即可快速、轻松地安装和免维护。
Gas-insulated switchgear8DA10 and 8DB10 switchgears8DA10/8DB10 耐电弧气体绝缘开关设备可确保卓越的安全性(IEEE C37.20.7 2B 型),占地面积缩小 75%。减少维护,降低总拥有成本,并在受污染的环境中实现可靠运行。
Gas-insulated switchgear8DA10 and 8DB10 replacement camera system用面向未来的解决方案取代传统摄像机,该解决方案可在现场快速轻松升级。采用即插即用、直接安装的设计,将新摄像机系统安装到与旧相机相同的位置。使用网络浏览器将图像传输到标准计算机上。
Motor controlSIMOVAC and SIMOVAC-AR motor controllersSiemens SIMOVAC 和 SIMOVAC-AR 中压电机控制器为电机和馈线提供可靠的功率控制,防止中断并保护人员。它们采用抗电弧设计 (SIMOVAC-AR)、模块化和 Sm @rtGear 技术,可确保稳定的电力传输和增强的安全性
Outdoor distributionB-1 regulator一款简单而坚固的三刀片断开开关。每把刀片都独立操作。可以目视检查旁路叶片以确保其处于打开状态:这有助于消除稳压器恢复使用时短路的可能性。
Outdoor distributionB-2 regulator一种油路重合器 (O.C.R.) 旁路开关,其设计为 O.C.R. 旁路方案提供了间隙,但可用作稳压器旁路。提供用于悬挂式安装的可选背板套件或用于直接安装在杆上的斜杆支架。
Outdoor distributionE disconnect switchE 断路器是配电类开关,提供 15-25 kV,电流高达 900 A。Saf-T-Gap 支持变压器充磁、线路充电、环路切换和紧急负载下降。
Outdoor distributionEF disconnect switchEF 断路器是用于高效配电网络的坚固开关。它们通过多功能横臂安装在横臂或框架组件上提供可靠的断开连接,确保稳定和安全的运行,以保持电网完整性和运行连续性。
Outdoor distributionEH disconnect switchEH 站级挂钩式断开器为 15-38 kV 变电站提供可靠、安全的电源隔离。他们的方管状刀片确保了卓越的刚性和导电性,可承受高达 2,000 A 的电流。
Outdoor distributionEHL Station Class Hookstick DisconnectsSiemens EHL 电站级挂钩式断开器:15-38 kV,电流高达 1,200 A。Saf-T-Gap 断路器可确保变电站的可靠隔离和更高的安全性。
Outdoor distributionEHTT Station Class Hookstick DisconnectsEHTT 电站级挂钩式断开器为变电站串联转换开关提供更安全、更有效的功率重定向。额定电压 15-38kV,最高 1200A,200kV BIL。高压触点确保可靠性。
Outdoor distributionLER disconnect switchSiemens LER 线路抽头中压断路器为配电系统提供了必要的断开连接。它们采用坚固、通风良好的方管状铜刀片和高压银触点,可确保各种电缆和交叉安装的可靠载流。
Outdoor distributionSDV7 and SDV7-AR circuit breakersSDV7/SDV7-AR 户外断路器可确保可靠的配电(15.5-38kV,高达 40kA)。通过独特的防弧选项增强安全性。在储能或磁致动器操作员之间进行选择。
Outdoor distributionSE and SEL disconnect switches坚固耐用的 SE 和 SEL 中压直列式断开开关(15-38 kV,最高 1,200 A)采用负载断路挂钩,可通过牢固地支撑导体和提供绝缘来快速、安全的线路维护。
Outdoor distributionSER disconnect switchSER 单绝缘体断路器可提供坚固、可靠的 15-38 kV、900A 性能。其轻巧的设计、坚固的铜刀片和高压银触点确保了卓越的电流承载能力,实现了可靠的运行。
Outdoor distributionTopper series switchesSiemens Topper 系列群控开关以紧凑的设计提供高效的 15-38 kV 三相开关,是有限间隙的理想之选。它们经过完全组装和出厂调整,可简化安装,提高运行可靠性,并提供多种安装选项。
Outdoor distributionVector series switchesSiemens Vector 系列群控开关提供可靠的 25-38 kV 负载断路性能和卓越的三相电源开关。它们的单元化设计和高压触点可最大限度地延长正常运行时间,简化安装,并为可靠的电气基础设施提供灵活的操作。
Compact Modular Recloser使用我们的 Compact Modular Recloser 无需维护。它由线路电压自供电,使用寿命长达25年,可提高可靠性并降低城市和农村架空网络的成本。
SIQuench - Arc Protection SystemSiQuench 电弧淬火系统可在 <5 ms 的时间内熄灭内部电弧,从而防止损坏并提高可用性。可重复使用且免维护 20 年,可降低运营支出并提高安全性。
ANSI - System servicesReplacement circuit breakersSiemens 中压真空滚入式替换断路器升级了现有的开关设备,用现代真空技术取代了旧的气磁断路器或机油断路器。这些可靠、经济实惠的解决方案可提高性能、降低运营成本并提高安全性。