为什么 B-2 regulator 旁路会断开开关和组件?
Siemens B-2 旁路隔离开关和组件为重合器和稳压器旁路提供了多功能解决方案。这些开关的额定电压从 15 到 38 kV 不等,连续电流最高可达 900 A。
使用我们的 B-2 旁路开关,最大限度地减少设备维护对网络可靠性的影响。该解决方案允许您绕过安装在杆上的重合器或稳压器并将其与系统隔离,从而在不中断服务的情况下进行维护。
Siemens B-2 旁路隔离开关和组件为重合器和稳压器旁路提供了多功能解决方案。这些开关的额定电压从 15 到 38 kV 不等,连续电流最高可达 900 A。
使用我们的 B-2 旁路开关,最大限度地减少设备维护对网络可靠性的影响。该解决方案允许您绕过安装在杆上的重合器或稳压器并将其与系统隔离,从而在不中断服务的情况下进行维护。
减少设备维护对网络可靠性的影响。高效绕过重合器或稳压器,最大限度地减少停机时间并确保向客户持续供电。
借助横臂上装运的预组装的三相单元,实现快速而简单的安装。减少现场劳动力和总体安装成本,简化项目时间表以实现高效部署。
通过正确的顺序操作将重合器与系统隔离开来。此功能增强了维护期间人员的操作安全性,并提供了对配电网络的有效控制。

使用 B-2 旁路开关作为重合器旁路和稳压器旁路。这种多功能设计支持各种网络配置,确保中压系统的运行灵活性。

使用陶瓷或聚合物绝缘体、特定的停止位置角度,以及适用于不同现场条件的左右旁路操作来定制您的组件。

在 15 kV 至 38 kV 的额定电压下运行。可承受高达 900 A 的连续电流,承受高达 200 kV 的雷电冲击 (BIL),为您的配电网络提供可靠的性能。