all
防弧设计
使用符合 IEEE C37.20.7 标准 2B 型测试的 SIMOVAC-AR 控制器实现电弧电阻。在内部电弧故障期间,通过引导热气体排出来保护设备附近的人员以增强安全性。
Siemens SIMOVAC 和 SIMOVAC-AR 中压电机控制器为建筑和工业项目中的电机和馈线提供可靠的功率控制,最大限度地提高了安全性和效率。防止运行中断并保护中压电机应用中的人员。我们的 SIMOVAC 控制器采用模块化设计和高级功能,提供强大、安全的控制。确保稳定的电力输送和增强的安全性,同时保持持续运行并保护您的员工。
在内部电弧故障期间,使用防电弧功能保护您的人员。外壳可承受高压和高温,将热气体引导出设备。
可从正面访问的组件和联锁的隔离开关增强了安全性和易用性。
减少电机和驱动负载上的扭矩冲击损坏,提高电机和传动系统的整体可靠性。

使用符合 IEEE C37.20.7 标准 2B 型测试的 SIMOVAC-AR 控制器实现电弧电阻。在内部电弧故障期间,通过引导热气体排出来保护设备附近的人员以增强安全性。

实现中压电动机的降压自耦变压器 (RVAT) 启动。这种传统的机电方法提供 50%、65% 和 80% 的分路设置,以实现不同应用的灵活启动。