我们的 B-1 稳压器旁路中压断路开关为您的网络提供可靠保护。使用这些开关进行稳压器旁路,处理 15 至 38 kV 的电压和高达 1,200 A 的连续电流。
最大限度地减少设备维护对网络可靠性的影响。我们的 B-1 regulator 旁路隔离开关采用简单、坚固的设计,具有关键的安全功能。目视检查旁路叶片以确认其是否打开,从而增强维护期间的安全性和操作信心。
我们的 B-1 稳压器旁路中压断路开关为您的网络提供可靠保护。使用这些开关进行稳压器旁路,处理 15 至 38 kV 的电压和高达 1,200 A 的连续电流。
最大限度地减少设备维护对网络可靠性的影响。我们的 B-1 regulator 旁路隔离开关采用简单、坚固的设计,具有关键的安全功能。目视检查旁路叶片以确认其是否打开,从而增强维护期间的安全性和操作信心。
实施监管机构绕过以显著减少设备维护对网络的影响。保持稳定的电力输送并最大限度地减少服务中断。
使用安全功能保护人员和设备。降低维护和操作期间的风险,以实现更安全的工作环境和增强系统完整性。
增强网络性能,防范故障,并在整个系统中高效地分配电力,以实现持续运行。
使用简单、坚固耐用的三刀片断开开关。目视检查旁路叶片以确认其已打开,这是一项主要的安全功能。这可以在维护期间保护人员并提高操作可靠性。
部署额定电压从 15 kV 到 38 kV 的交换机。管理高达 1,200 A 的连续电流并承受高达 200 kV 的雷电冲击 (BIL),从而在要求苛刻的中压应用中提供可靠的性能。
使用坚固的方管状铜刀片配置您的交换机。包括 Saf-T-Gap 负载断路断路器、陶瓷或聚合物绝缘体、停止位置角和负荷断路挂钩。根据您的网络需求量身定制解决方案。