Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SE 和 SEL 断开连接?

坚固耐用的直插式中压断路器可直接接入导体,具有可见的隔离间隙,可加快安全维护速度。最高可达 38 kV,1,200 A,BIL 额定电压为 200 kV。

投资组合:

  • SE 线路张力断开连接,提供负载断路挂钩和快速断开机制等选项
  • SEL 线路张力断开,使用可选的 Saf-T-Gap 排出断路器进行负载断路操作

关键优势

加快线路维护

拼接式设计可支撑导体,同时形成清晰的绝缘间隙,因此工作人员可以快速隔离电路并自信地在现场工作。

增强电网弹性

坚固的方管状刀片和高压银色触点可在严苛的户外条件下提供可靠的性能。

减少运营工作量

可选的负载断路挂钩和快速断路机制可最大限度地减少切换期间的手动步骤,帮助工作人员以更少的工具更换次数更快地工作。

特色功能

开始使用