Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Designcenter

Fibersim

Fibersim 是专业的软件解决方案,依赖于复合材料的行业可以使用它更加高效、准确地设计、仿真和制造复合材料结构。

碳纤维编织复合材料的特写图

为何选择 Fibersim?

Fibersim 支持针对特定零件的设计方法,用于先进的复合材料结构。这些方法因行业而异,无论是汽车、航空航天、能源还是其他复合材料发挥作用的行业,都是专门的。

要进行全面优化,先进的复合材料零件需要独特的分析、设计和制造工作流程。Fibersim 在支持先进复合材料开发的专业工作流程方面处于行业领先地位。它支持并行工程,即在制造环境中进行分析和设计,这是开发最高性能、最低成本设计的关键。

先进的复合材料经过了广泛的分析和设计迭代,仔细考虑了零件的独特重量影响。Fibersim 具有与... 紧密集成的 Simcenter 以及其他 CAE 系统,在设计师和分析师之间提供双向更新,同时考虑到制造限制。

还提供先进复合材料制造的设计。无论制造过程是手工铺设、胶带铺设、光纤放置还是编织,Fibersim 都有能力在设计发布之前确保设计完全可制造。

Fibersim 的开放式、多 CAD 架构在 Designcenter、CATIA 和 CREO 中提供这些专业的工程能力。Fibersim 还将复合材料设计的详细层压结构保存到 Teamcenter 在整个企业中共享。

Fibersim 的设计和分析功能

Fibersim 的设计和制造功能

相关资源

探索 Designcenter 产品