Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
代币许可

Designcenter X 基于价值的许可

创建更智能的工程工作流程,将数字线程与按需访问一整套 Designcenter 产品工程功能相连接。共享代币包可帮助您降低成本,提高利用率,并在团队和部门之间高效扩展。

Designcenter 基于价值的许可是如何运作的?

使用 Designcenter Value Based Licensing 创建和连接最全面的数字话题。只需一次订阅,您就可以扩展您的能力并扩展 Designcenter 核心席位许可,访问特定工作流程和量身定制的插件,从而优化支出,同时创建满足团队特定需求的更智能的工程工作流程。

Designcenter Value Based Licensing 提供对 15 个核心学科的访问,包括 160 多个完全集成的可选模块。只需一次购买,您就可以解锁对代币池中所有附加模块的访问权限,可以立即访问每个版本的新功能,可以零风险尝试或实现新功能,并根据需要无缝地向上和向下扩展。

Value Based Licensing 代币可用于 Designcenter 标准版、高级版和高级版核心席位的本地部署和云端 SaaS 部署。

附加模块核心域: 产品设计、仿真驱动设计、基于模型的定义、自动化和重复使用、人工智能 (AI)、沉浸式工程、验证、装配设计、制造设计、模具/工具/模具、电气和机械系统工程、电子系统、机电一体化系统、工业以及翻译和迁移。

如何使用 Designcenter 基于价值的许可代币

购买代币订阅

使用浮动的 Designcenter Value Based Licensing Based Licensing 在整个团队中共享代币池。根据池中有多少用户以及你可能需要多少附加组件,你可以根据你的团队需要购买任意数量的代币。

点击模块进行签出

每个插件在使用时都会消耗一定数量的代币。单击所需的应用程序以签出该插件。只要您不超过代币总数,团队中的任何人都可以使用代币池中的任何模块。

停止使用模块签入模块和令牌

当您退出 Designcenter 或停止使用插件时,您将自动签入该模块,分配的代币数量将返回到总池中。这创建了一个无缝的入住和退房系统。

本地 Designcenter CAD 基于价值的许可

想作为 Designcenter CAD 本地用户寻找基于价值的许可?在这里找到您的购买选项。

Designcenter 特色附加模块

象征灵活性的图标

探索精选的 Designcenter 附加模块

有了 Designcenter X Value Based Licensing,你可以在 Designcenter X 中访问超过 160 个 CAD/CAM/CAE 附加模块。查看一些支持代币的新增和精选插件:

查看所有附加组件

Designcenter X 基于价值的许可常见问题解答