跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
半导体解决方案

面向未来的能源和建筑基础设施

半导体制造依赖于弹性能源基础设施和可靠的建筑系统。稳定的电力、受控的环境和安全的设施直接影响产量、正常运行时间和上市时间。智能基础设施对生产性能至关重要。

面对半导体行业的挑战

随着晶圆厂向大型工厂扩张的复杂性越来越高,制造商必须同时管理关键能源和建筑基础设施。他们需要可靠的电力来避免停机,需要可持续的建筑运营以应对监管和成本压力,需要安全的环境来保护人员和知识产权,以及更快的规划和调试以更快地实现容量上线。为了应对这些挑战,我们提供的基础设施解决方案将整个晶圆厂生命周期中的可靠性、效率、安全性和数字透明度相结合。

Icon 代表通过数字技术实现可靠、可持续和高效的晶圆厂基础设施

确保可靠的电力供应和正常运行时间

即使是短暂的电源中断也可能导致产量损失和报废。半导体晶圆厂需要弹性能源基础设施和智能配电来稳定运营和保护敏感的生产流程。

中心图标代表脱碳。两侧图标代表全生命周期的可持续性和更低的能源消耗

平衡可持续性和生产力

不断增加的能源需求和排放增加了制造商的成本和合规压力。高效的能源和建筑基础设施可减少碳足迹,同时保持生产力和运营可靠性。

代表风险保护、安全和网络安全的盾牌图标

保护人员、资产和知识产权

高度互联的晶圆厂面临着越来越多的物理和网络风险。安全的建筑基础设施、访问控制和网络安全对于保护员工、生产资产和宝贵的知识产权至关重要。

中心图标代表数字技术带来的更高优化,以降低运营成本

加快规划并缩短上市时间

复杂的规划和调试延迟了生产启动。集成的能源和建筑基础设施可实现可预测的执行,降低复杂性,并有助于更快地将新晶圆厂或扩建项目投入使用。

半导体基础设施的整体方法

通过连接能源、建筑、安全和数字系统,我们为晶圆厂运营奠定了综合基础设施基础。无缝连接的基础设施数据可提高透明度,并支持从规划和施工到运营和扩张的明智决策。

Select...
一名从事智能配电的人的图片。

提高能源基础设施的弹性

弹性的智能配电对半导体工厂的生产力至关重要。它可以帮助您减少系统停机时间和提高工厂可用性,确保延长正常运行时间并防止生产损失。智能配电对于优化资产的性能和使用寿命也至关重要。可靠的资产管理可以帮助延长资产的预期寿命并避免运营中断。

了解我们的解决方案,帮助您提高能源基础设施的弹性。

解决方案 | 为半导体工厂提供可靠的电源

解决方案 |

半导体行业报告

优化运营和连续性

探索半导体行业如何通过推动数字化转型来应对脱碳、弹性以及人员和资产的安全保障等挑战。

大型半导体超级工厂的鸟瞰图,该工厂的屋顶覆盖着太阳能电池板,绿树成荫的道路,

了解其他人如何使用 Operations Manager

为了进一步提高其建筑的性能、安全性和运营效率,总部位于韩国的WONIK HOLDINGS依赖于基于云的建筑平台Building X和Building X应用程序Operations Manager。

WONIK HOLDINGS的大厅

远程警报监控

公司:Wonik 控股

西门子软件:Building X

产品:Building X platform

未来愿景:确保最佳系统性能和即时解决问题