跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Safety Integrated

Safety Integrated 是我们全面的机器和过程安全产品组合,它将故障安全功能直接集成到控制器、驱动器或工业控制等自动化组件中。体验安全、运动和自动化无缝集成到一个统一的环境中。

合身的安全

在工业环境中,安全不是一项特征,而是一项基本义务。每天,机器、设备和流程都在严重故障可能危及生命或造成不可逆转的损害的条件下运行,其后果是任何企业都无法承受的。因此,Siemens Safety Integrated 将机器安全和过程安全整合到一个框架中:为了确保人们安全回家,工厂不间断运行,各行业可以放心地发展,他们最关键的系统始终受到保护。

为人员和机器提供最大程度的保护

Safety Integrated 提供经认证的安全功能,最高可达 SIL 3(IEC 61508/EN 62061)和性能等级 e(ISO 13849)。这确保了对人员、机械、流程和环境的可靠保护。

无缝集成到标准产品组合中

安全和标准功能集成到一个通用、统一的平台中。通过直接在控制器、驱动器、软起动器或电机起动器中设置安全功能,可以降低复杂性,并淘汰其他硬件。

使用 TIA Portal 进行高效工程

Totally Integrated Automation Portal(TIA Portal)为标准和安全相关编程提供单一的工程环境。这种统一的方法简化了整个机器生命周期中的安全性。

无需额外布线即可实现故障安全通信

使用 PROFINET 上的 ProfiSafe,安全控制器、驱动器和 I/O 设备之间的故障安全通信是使用标准网络基础设施实现的,无需单独的安全网络。

TIA Selection Tool

快速、符合标准的安全评估

只需一个工具即可快速、轻松且符合标准的评估机器的安全功能:使用 TIA Selection Tool 进行安全评估,可以更快、更方便地根据 IEC 62061 和 ISO 13849-1 标准起草安全证书。使用 TIA Selection Tool 的附加功能,评估安全功能的时间越来越少,也更加灵活。

在 TIA Selection Tool 中进行快速、符合标准的安全评估
案例分析

了解其他人如何应对安全挑战

查看其他资源

产品详情

TIA Selection Tool | 产品配置

SiePortal | 产品概述

产品目录 ST 70 | TIA 产品 — SIMATIC

工具和下载

自动化知识指南 | 产品信息全部集中在一处

TIA Portal STEP 7 | 试用软件

CAx 下载管理器 | CAx 数据

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求