跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SINAMICS 安全集成

机器安全对于高效、灵活的自动化至关重要。具有集成安全功能的SINAMICS变频器可简化工程设计,减少布线工作量,并通过PROFIsafe实现与SIMATIC、SINUMERIK和SIMOTION控制系统的无缝集成。

简单安全,效率是原来的两倍

集成的安全功能将驱动技术和自动化结合到一个无缝的安全概念中。TIA Portal和StartDrive为工程和验证提供了有效的支持,包括综合安全验收测试,而ProfiSafe则支持在机器之间进行持续的安全通信。

经过认证的安全功能有助于简化安全概念的实施并降低工程复杂性。这创建了从配置和验证到调试和操作的有效工作流程。

安全认证

经过认证的系统解决方案支持符合适用的安全标准。

降低系统成本

更少的组件和更少的布线有助于降低整体系统成本。

更快的调试

高效的工程设计和简化的系统概念有助于节省调试和维护时间。

提高生产效率

缩短停机时间有助于保持机器的生产力和可用性。

集成安全功能概述

故障安全驱动器提供集成的安全功能,可可靠地响应与安全相关的事件。它们符合 IEC 61800‑5‑2 标准,为变速驱动系统提供了灵活的安全概念。诸如 SCA、SLP 和 SP 之类的高级功能将可能性扩展到了标准之外。

Select...
驱动器 STO 安全功能示意图

安全关闭 (STO)

STO 安全将驱动器设置为无扭矩状态:可以安全地防止意外重启。由于直流链路仍处于充电状态,因此取消选择 STO 后,可以快速重启。

驱动器 SS1 安全功能示意图

安全停止 1 (SS1)

驱动器可以快速安全地停止和监控,尤其是在高惯性时更是如此。

驱动器 SS2 安全功能示意图

安全停止 2 (SS2)

驱动器会快速安全地停止,然后激活 SOS。

驱动器 SOS 安全功能示意图

安全操作停止 (SOS)

每个驱动器控制的位置均处于静止状态并进行安全监控。

SINAMICS 变频驱动器产品系列

适用于所有功率和性能等级的 SINAMICS 变频器

探索全面的 SINAMICS 产品组合,为您的下一代应用找到合适的驱动器。

TIA Selection Tool

快速、符合标准的安全评估

只需一个工具即可快速、轻松且符合标准的评估机器的安全功能:使用 TIA Selection Tool 进行安全评估,可以更快、更方便地根据 IEC 62061 和 ISO 13849-1 标准起草安全证书。使用 TIA Selection Tool 的附加功能,评估安全功能的时间越来越少,也更加灵活。

在 TIA Selection Tool 中进行快速、符合标准的安全评估
案例分析

了解其他人如何应对安全挑战

常见问题和实用指南

查看其他资源

工具和下载

TIA Selection Tool | 尺寸和安全评估

SINAMICS STARTDRIVE | 调试工具

CAx 下载管理器 | CAx 数据

支持

应用示例 | SINAMICS

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求