跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。
改为用英语查看?
首页
产品
SINAMICS
产品组合
SINAMICS 产品
探索我们旨在支持您的数字化和可持续转型的全面驱动产品组合和服务。为您的应用程序选择驱动器或定制的解决方案。
选择并订购
Standard performance drives
高性能驱动器
伺服驱动器
行业专用驱动器
分布式驱动器
直流变频器
超低电压驱动器
SINAMICS 软件和 StartDrive
Select...
Standard performance drives
高性能驱动器
伺服驱动器
行业专用驱动器
分布式驱动器
直流变频器
超低电压驱动器
SINAMICS 软件和 StartDrive
SINAMICS G200
下一代 SINAMICS 系列的新成员,3AC 400V/230V,0.55-11kW,采用 Profinet,集成了安全功能,设计紧凑,使用起来毫不费力。
SINAMICS G210
SINAMICS G210 是一款满足连续运动要求的多功能变频器,集电机开放性、模块化硬件和软件于一体,可实现可扩展的机器概念。
SINAMICS G210C
SINAMICS G210C 是一款紧凑型工业变频器,集强过载性能、集成安全性于一体,可实现连续运动。
SINAMICS G120
模块化的 SINAMICS G120 变频器可让您为您的应用组装理想的解决方案,功率范围从 0.55 到 250 kW 不等。
SINAMICS G120C
SINAMICS G120C 将极其紧凑的设计与集成的安全功能和广泛的功能相结合,适用于功率高达 132 kW 的各种应用。
SINAMICS V20
紧凑型 SINAMICS V20 是一款适用于简单运动序列的变频器,可缩短调试时间、易于操作和节能功能。
SINAMICS G130/G150
久经考验、坚固、灵活的转换器,适用于中等和高额定功率,可为现代数字环境提供无缝的 TIA Portal 集成。
SINAMICS 的未来正在演变
SINAMICS产品组合的新成员即将推出——旨在扩展可能性。
选择并订购