跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C 代表了下一代驱动技术。SINAMICS G210C 将紧凑的设计、强劲的性能和先进的安全性整合到一个尺寸合适的解决方案中。它专为需要更多标准驱动器的 OEM 而设计,可为现代连续运动应用提供有针对性的过载能力、集成的安全性和简单的工程设计。

Siemens SINAMICS G120C 在深蓝色背景下开车,标有 “紧凑型”、“高性能” 和 “安全” 的标签。
SINAMICS G210C 紧凑型图标

紧凑

SINAMICS G210C 可确保在更小的空间内获得更多功能。其尺寸合适的设计减少了机柜要求、工程工作量和成本,使其成为紧凑型机器的理想选择。

SINAMICS G210C 性能图标

高性能

SINAMICS G210C 在最重要的时候可以提供强劲的扭矩。它具有高达 200% 的短期过载能力,可应对苛刻的启动和负载峰值,同时避免不必要的驱动器过大。

SINAMICS G210C 安全图标

安全

在不复杂平台的情况下集成高级安全功能。ProfiSafe 和扩展安全功能有助于满足现代安全要求,同时保持工程和操作的简单性。

关键细节

电压范围/功率

3AC 200-240 V:0.37-4 kW | 3AC 380-480 V:0.55-7.5 kW

保护

IP20/UL 开放型

性能

高达 200% 的过载能力,适用于要求苛刻的启动和负载峰值。

安全

STO、SS1-t、ProfiSafe 和安全集成扩展版

沟通

PROFINET、ProfiSafe、ProfiEnergy

工程

TIA Portal 集成、集成网络服务器和无线接入

特色功能

在更小的空间内获得更多功能

SINAMICS G210C 采用超紧凑的设计,框架尺寸从 50 × 171 × 170 mm 开始,并排安装,间距只有 3 mm,可最大限度地提高机柜利用率。集成的 EMC 滤波器和制动斩波器减少了组件、布线和装配工作量。尽管占地面积紧凑,但 G210C 可提供高达 200% 的过载能力,以应对苛刻的启动和负载峰值。

SINAMICS G210C-紧凑设计

没有复杂性的高级安全性

SINAMICS G210C 在紧凑的占地面积中集先进的安全性、坚固的设计和网络安全于一体。3C2 涂层、符合 C2 EMC 标准和独立通风管支持在严苛环境下可靠运行。安全集成功能包括最高可达 SIL 3/Ple/Cat 4 的 STO 和 SS1-t,以及可选的无编码器安全功能。UMAC 和 IEC 62443-4-2 Security Level 2 保护用户、机器和数据。

SINAMICS G210C-安全与保障

功率大小适中,可满足苛刻的要求

SINAMICS G210C 支持 IE4/IE5 高效电机(ASM、PMSM、SRM),以最大限度地减少损耗并最大限度地提高输出。独立的空气管道冷却可保持热效率,而高达 200% /3 秒和 150% /57 秒的过载能力可应对严苛的负载峰值。安全集成功能补充了其强劲的性能,可帮助 OEM 安全可靠地实现雄心勃勃的生产力目标。

SINAMICS G210C-性能

直观的调试和操作

直观的调试和诊断可减少工程工作量和设置复杂性。多语言 SDI Lite 和 SDI Pro 5.5 英寸液晶面板简化了操作,而智能适配器支持无线调试。TIA Portal中的StartDrive、网络服务器支持、DCC 以及与SINAMICS产品组合的无缝集成确保了在紧凑机器设计中的高效驱动操作和快速部署。

SINAMICS G210C-调试和诊断

灵活部署

SINAMICS G210C 支持 PROFINET 以实现可靠的实时通信。与 SIMATIC PLC 和 HMI 的无缝集成可创建统一架构,从而消除协议转换、简化诊断并减少工程工作量。单一网络概念简化了设计,加快了调试,提高了透明度,并实现了与现有生产系统的有效集成。

SINAMICS G210C-基于 PROFINET 和无缝集成的 ProfiSafe

了解其他人如何使用 SINAMICS G210C

Select...

消费包装产品中的 SINAMICS G210C

在严苛的加工和包装环境中保持高生产率和可靠运行。SINAMICS G210C 具有强大的过载能力、集成的安全性和 TIA Portal 的无缝集成,可为输送机、搅拌机、泵和风扇提供动力。其紧凑的设计、对高效电机的支持和简单的工程设计可帮助 OEM 提高机器性能,同时控制复杂性。

F&B Visual 各种消费包装商品

常见问题解答