SINAMICS G210代表了下一代驱动技术。作为满足各种连续运动要求的多功能多面手,它涵盖了广泛的行业和应用——从移动和定位到加工任务以及压缩。它将无缝集成、集成的安全和安保功能与高灵活性相结合,使原始设备制造商能够使用一个可扩展的产品处理各种应用程序。

SINAMICS G210代表了下一代驱动技术。作为满足各种连续运动要求的多功能多面手,它涵盖了广泛的行业和应用——从移动和定位到加工任务以及压缩。它将无缝集成、集成的安全和安保功能与高灵活性相结合,使原始设备制造商能够使用一个可扩展的产品处理各种应用程序。


使用单一驱动器系列涵盖多个连续运动应用。电机开放性、模块化选项和灵活通信使SINAMICS G210能够适应不同的需求,同时降低系统的复杂性。

端到端集成到 Siemens 自动化环境可确保从选择到操作的工作流程保持一致。内置工具和连接减少了工程工作量,加快了调试并简化了维护。

集成的安全和网络安全功能可在机器、数据和流程的整个生命周期中保护它们。经过认证的标准和可用性功能可确保在严苛的工业环境中可靠运行。
优秀的技术始于优秀的人才。与支持 SINAMICS G210 的人会面,了解我们多功能多面手背后的创意、专业知识和技术,该机旨在帮助机器制造商塑造下一代机器。
电压范围/功率范围 | 3AC 380-500V:1.1 到 75kW |
保护程度 | IP20/UL 开放型 |
马达控制 | U/f,磁通电流控制 (FCC),带两个编码器的矢量控制(速度),带两个编码器的矢量控制(扭矩),带两个编码器的扭矩控制 |
沟通 | CM-PN:PROFINET(RT、MRP 和 S2-冗余)、Modbus TCP/LP、以太网/LP CM-DP: PROFIBUS DP CM-RS485:Modbus RTU OPC UA 连接 |
安全功能 | 集成:通过终端或 ProfiSafe 进行安全扭矩关闭 (STO)、安全停止 1 (SS1-t),最高可达 SIL 3/pLe/类别 4 SINAMICS 安全集成版扩展许可:SLS、SDI、SSM、SS1(无编码器) |
工程与准入 | TIA Portal/SINAMICS StartDrive 集成、集成式网络服务器、带有 FDI 基本套餐的 SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM、通过智能适配器接入 Wi‑Fi |
灵活调整驱动器以适应不同的机器和要求。SINAMICS G210 具有可扩展的硬件和软件选项、电机开放性和全球标准合规性,支持广泛的应用,同时支持跨机器和市场的标准化解决方案。

利用集成的保护机制确保机器安全运行。SINAMICS G210结合了高达SIL 3/PL e/Cat. 4的认证安全功能和根据IEC 62443-4-2获得SL-C 2认证的网络安全,有助于在整个生命周期中保护机器、数据和流程。

实现不同电机类型的高效率和精确控制。SINAMICS G210支持感应、永磁同步和同步磁阻电机,包括高效的IE4和IE5等级,通过软件功能确保了适用于各种应用的最佳性能。

利用集成的工具、用户友好的系统集成和直观的访问方式,减少工程工作量并简化操作。SINAMICS G210具有通过StartDrive和集成网络服务器进行原生TIA Portal集成,可实现快速调试、轻松设置参数和高效诊断。

使用一个灵活的驱动平台对不同的机器概念进行标准化。从输送机和压缩机到混合器和离心机,SINAMICS G210 支持可扩展的高性能机器设计。集成的工程、数字工具和无缝的系统集成有助于降低复杂性并使机器适应不断变化的需求。