跳转至主要内容

为什么选择 SINAMICS G200?

作为下一代 SINAMICS 产品组合的一部分,SINAMICS G200 重新定义了泵、风扇和输送机等标准工业应用的易用性、价值和可靠性。它简化了工作流程,可通过 TIA Portal 和网络服务器进行直观的调试,并通过紧凑的设计最大限度地利用机柜空间。高效的电机控制和集成组件可降低能耗和系统成本,而安全、安保和全球认证可确保可靠、面向未来的运行。

A green or teal hand sits beneath a curved mark against a dark background.

简单

简化您的整个工作流程,从初始选择和轻松设置到直观的日常操作。借助专为直接集成和用户友好控制而设计的驱动器实现最大效率。

SINAMIC G200 USPs wise 4

明智

进行明智的投资,带来持久的价值。通过智能能源管理、节省空间的设计和无缝的系统集成来优化运营,确保降低成本和减少环境足迹。

A checkmark sits inside a shield.

可靠

确保在恶劣条件下保持安全、持续的性能。稳健的设计、集成的安全和网络安全以及全球支持可保护运营完整性、减少停机时间并确保可靠运行。

电源电压/功率范围

3 AC 200 ... 240 V, - 20% / +10%: 0.55 - 4 kW
3 AC 380 ... 480 V, - 20% / +10%: 0.55 - 11 kW

防护等级

IP20

支持的电机类型

异步电机 (ASM)、永磁同步电机 (PMSM) 和同步磁阻电机 (SRM)

控制模式

U/f、FCC、ECO、无编码器矢量控制(转速)

通讯协议

PROFINET

安全功能

集成:通过端子实现安全转矩停止 (STO)、安全停止 1 (SS1-t),达到 SIL 3, PL e, Cat. 4 级别

核心功能

轻松调试和操作

直观的调试和诊断可降低设置复杂性和工程工作量。多语言 SDI Lite 和 SDI Pro 液晶面板确保操作简便,而智能适配器则支持 Wi-Fi 远程调试。TIA Portal 中的 StartDrive、网络服务器支持、DCC 和 SINAMICS 下一代产品组合可提供稳定、高效的驱动器运行。

SINAMICS G200 Effortless Commissioning Diagnostics for webpage

无缝集成 —— 全厂统一网络

SINAMICS G200 支持 PROFINET 和 EtherNet/IP,以实现可靠的实时通信。与 SIMATIC PLC 和 HMI 的集成可创建统一架构,从而消除协议转换、简化诊断并减少工程工作量。统一网络概念简化了设计,加快了调试,提高了透明度,降低了维护成本,并支持可扩展的生产。

SINAMICS G200 Seamless integrationfor webpage

节能 — 低功耗运营

SINAMICS G200 支持 IE4/IE5 超高效电机,包括 ASM、PMSM 和 SRM 类型,从而降低能耗。ECO 模式可根据实时负载条件自动调整电压和通量,减少部分和空闲运行期间的能量损失,同时保持可靠的性能。

SINAMICS G200 Energy Saving for webpage

紧凑的设计和空间优化

SINAMICS G200 采用空间优化设计,最小宽度为 50 毫米,并排安装,间距只有 3 毫米,可最大限度地利用机柜。集成的 EMC 滤波器和制动斩波器减少了外部组件,简化了接线和组装。紧凑的设计降低了总拥有成本、加快了调试速度并保持了较高的机器性能。

SINAMICS G200 Compact Design Resource Saving for webpage

坚固、安全、可靠

SINAMICS G200 可确保在恶劣环境下可靠运行。3C2 涂层保护印刷电路板免受灰尘、湿气和腐蚀的影响,而 C3 EMC 则提高了抗干扰性。独立的通风管道可防止过热并延长使用寿命。集成的 STO、SS1-t、UMAC 和网络安全保护人员、设备和数据,实现安全、稳定的运行,最大限度地减少停机时间。

SINAMICS G200 Safety Security for webpage

了解其他人如何使用 SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 在快速消费品中的应用

SINAMICS G200 具有高可靠性、PROFINET 通信、易于调试和无缝 TIA 集成等特点。它可以高效地驱动用于加工和包装的输送机、风扇、泵和搅拌机。标准化设计、集成安全、节能操作和 Web 服务器连接简化了部署,可应对快速变化的CPG行业中的各种应用。

Factory-style graphic: “SODA” and “MILK” bottles, wrapped bar with text beginning “DARK CHOCOLATE,” on dark blue.

常见问题解答

其他资源和相关产品

Catalogs & Brochures

产品目录 D 36.4 | 用于单轴驱动器的转换器

在线目录 | SIEPortal

手册 | SINAMICS G200

手册 | 推动下一代应用程序