您是否仍在为安全实施维护多种工程工具?每种解决方法都会花费您的时间!借助我们的集成安全产品组合,您可以将安全、自动化和运动控制集于一体。
- 防故障控制器 处理自动化、安全和运动——无需额外硬件。
- 防故障的 I/O 系统 随时随地捕获整个工厂的安全信号。
- HMI 面板 为您的操作员提供完全的透明度,包括集成的紧急停止。
- 使用 TIA Portal 进行工程 意味着您无需切换,也无需重新学习。
缩短工程时间。最大限度提高灵活性。将复杂性降至最低
您是否仍在为安全实施维护多种工程工具?每种解决方法都会花费您的时间!借助我们的集成安全产品组合,您可以将安全、自动化和运动控制集于一体。
缩短工程时间。最大限度提高灵活性。将复杂性降至最低

TIA Portal 为您提供集成工程、基于工具的验证和透明的操作,包括故障安全应用。结果是最高的工程效率和灵活性。

由于不需要外部安全解决方案,综合安全概念降低了复杂性。这减少了布线工作量和集成工作量,并简化了整个验证阶段。

受益于使用经批准的库函数灵活创建自定义安全逻辑。使用各种数字和模拟信号。涵盖您的可用性方面以及更多内容。

一种工程工具。一个一致的程序。从基本的 S7-1200 G2 到高性能 S7-1500 T 和 H CPU。只需对安全功能进行一次编程,即可轻松扩展。最大的可重用性,最佳的灵活性。

SIMATIC 故障安全控制器利用所谓的 “编码处理” 技术,提供符合 SIL 3 的安全逻辑和独立于底层硬件架构的数学运算——安全是每项操作的核心。

一个协议,全厂安全。ProfiSafe 通过标准网络运行,将 SIMATIC 控制器与分布式工厂中由故障安全传感器和执行器组成的庞大生态系统相连接。

使用内置诊断功能对单个或冗余 I/O 进行参数化——完全在模块中处理。您的防故障程序可以毫不费力地保持简单。

SIMATIC 故障安全 I/O 模块提供高级诊断,可自主检测短路、断线和交叉电路,从而减少调试工作量并确保安全。

SIMATIC LSafe 库为标准安全逻辑提供经 TUV 批准的功能块,显著缩短了重复功能的工程和测试时间,同时允许工程师专注于定制安全要求。

从单一燃烧器到全炉,使用石油、天然气或氢气。TIA Portal 燃烧器模块库通过灵活的控制概念保持燃料和燃烧空气的完美平衡。

LSAFE_Fredio 为单个或冗余传感器和执行器的故障安全输入/输出模块增加了冗余。即使模块或通道出现故障,您的进程也能继续运行。
SIMATIC 故障安全控制器、故障安全 I/O 系统和 HMI 可将机器安全无缝集成到自动化中,从而减少工程时间和复杂性,同时确保安全功能与机器设计完美一致。
莱特纳索道使用安全集成技术每小时将3,000名乘客安全地运送到奥地利的斯图拜冰川山顶,这证明了世界一流的索道制造与尖端的控制系统相结合。
在意大利帕尔马市,一家具有悠久传统的公司投资于西门子的安全技术,并认为机器开发和调试可节省 30% 的工作时间。
机器制造商罗森泰耐世隆为其机器和设备配备了我们的集成、模块化和多功能的安全解决方案。这有利于减少布线、更简单的实施以及集成的工程工具。