Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

防故障的 SIMATIC ET 200

由于采用模块化设计,SIMATIC ET 200 系统可以轻松地进行小步扩展,并使用故障安全型 I/O 模块进行扩展。这些产品可以通过 PROFISafe 使用 PROFINET 和/或 PROFIBUS 集成到自动化系统中。经认证符合 IEC 62061 最高达到 SIL 3 和高达 PL e 的 EN ISO 13849-1 认证。

集中式或分布式设计中的故障安全应用解决方案

有了 SIMATIC ET 200,各种各样的 I/O 系统可用于标准自动化和故障安全自动化,包括控制柜中的解决方案,也可不直接在机器上安装控制柜。

集成了安全功能的 SIMATIC ET 200 为故障安全自动化任务提供了全面的解决方案。这些分散式 I/O 系统满足工业应用的最高安全要求,提高了生产率。它们将安全功能直接集成到标准自动化中,从而减少了工程工作量并提高了灵活性,从而实现了高效、安全的操作。

为什么 SIMATIC ET 200 具有故障保护功能?

覆盖整个工厂的安全性

以最少的努力实现最大的安全性

经认证的安全功能最高可达 SIL 3/PL e,直接集成到标准自动化中,从而减少了工程工作量并确保符合国际标准。

灵活且可扩展

ET 200 系统的模块化设计允许灵活适应不同的应用,并可根据需要轻松扩展安全功能,支持面向未来的解决方案。

高效的诊断和维护

全面的诊断功能和与 TIA Portal 的无缝集成可实现快速故障检测并最大限度地减少停机时间,从而显著提高工厂可用性和运营效率。

了解其他人如何使用 SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

杜尔集团 | 隧道和交通工程专家

杜尔集团与西门子合作,通过使用标准化的 Modbus TCP 通信,满足了对简单设计、清晰诊断和高系统可用性的需求,并实现了一致而可靠的解决方案。

发现各种可能性