跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIRIUS 安全集成

我们将安全纳入工业控制。从检测到评估再到反应,探索我们在安全链各个阶段的创新。通过将安全性直接集成到我们的主要电路组件,我们可以减少辅助布线,帮助您在简化系统设计的同时节省空间。

内置安全功能

SIRIUS 安全集成为您的工业控制的每一层带来安全性。

  • 急停按钮和位置开关可检测危险
  • 安全开关可锁门
  • 安全继电器评估最重要的信号
  • 防故障接触器、电机起动器和软起动器可以安全地使机器停机

全部采用更少的布线,因为内置了安全功能。

在办公室环境中使用显示工业控制接口的台式计算机的人。

减少接线和组件

安全系统直接集成到接触器、电机起动器和软起动器中,可减少布线工作量并节省机柜空间。

简化安全配置

直接在设备上进行快速、直观的参数设置使基本的安全应用更易于实施,无需工程软件。

从传感器到负载均衡安全

全面的产品组合涵盖了从检测和评估到安全反应的整个安全链。

集成安全功能的亮点

SIRIUS 安全功能:灵活的紧急停机

灵活的 E-Stop 解决方案

最大限度地提高安全链灵活性:SIRIUS E-Stop 按钮支持离散布线或直接通信。受益于无缝集成和多功能接线选项,可靠地保护您的人员和机器。

SIRIUS 安全功能:模块化安全继电器

模块化安全继电器

SIRIUS 模块化安全继电器通过 DIP 开关或软件进行调整。使用设备连接器可轻松扩展 I/O 并立即集成电机起动器。无需绕行,无需额外接线 — 电机直接从系统中即可安全关闭扭矩。

SIRIUS 安全功能:主电路集成,例如带有故障保护接头

主电路集成

使用 SIRIUS 故障保护接触器、电机起动器和软起动器将安全集成到主电路中。减少组件,节省机柜空间,最大限度地减少布线工作量和潜在故障源,从而最大限度地提高可靠性。

SIRIUS 安全功能:防篡改位置监控,例如用于安全门和大门

防篡改位置监控

使用 SIRIUS 位置开关保护门和大门。机械、磁性或 RFID 技术可监控危险区域的进入。在机器运行时,联锁可靠地将人员拒之门外。享受防篡改安全,实现无缝集成。

SIRIUS 安全功能:最大限度地提高透明度,例如使用模块化信号柱

实现最高透明度

清晰的工厂状态指示是安全操作的关键。有模块化信号柱和多种指示灯可供选择。无论是离散布线还是通信:SIRIUS 提供最大的透明度和灵活的机器监控。

SIRIUS 安全功能模拟

先模拟:SIRIUS Sim

通过 SIRIUS Sim 进行虚拟调试,加快项目进度。尽早发现故障,缩短设置时间,并将安全继电器集成到整体仿真工具中,直至特定的安全功能。

SIRIUS 安全功能:通过基于 RFID 的模式选择实现安全的角色管理

安全的角色管理

确保安全的操作、维护和维修角色管理。基于 RFID 的模式选择分配了明确的责任,防止未经授权的访问,并确保每位专业人员在正确的安全设置下工作。

具有集成安全功能的 SIRIUS 工业控制系统

你需要知道的实际例子!

SIRIUS 安全综合应用手册:应用示例以及有关标准和法规的信息。

案例分析

了解其他人如何应对安全挑战

SIRIUS 法案在行动

莱特纳索道 | 奥地利

可靠性遇上优雅。了解莱特纳索道如何使用 SIRIUS ACT 按钮设定新标准。标志性设计体现了最大的功能安全性——证明了最佳性能和美学是齐头并进的。

TIA Selection Tool

快速、符合标准的安全评估

只需一个工具即可快速、轻松且符合标准的评估机器的安全功能:使用 TIA Selection Tool 进行安全评估,可以更快、更方便地根据 IEC 62061 和 ISO 13849-1 标准起草安全证书。使用 TIA Selection Tool 的附加功能,评估安全功能的时间越来越少,也更加灵活。

在 TIA Selection Tool 中进行快速、符合标准的安全评估

常见问题解答

查看其他资源

产品详情

SiePortal | 产品概述

应用手册 | SIRIUS 安全集成

指南 | 安全应用中的Contactors

产品目录 IC 10 | SIRIUS 工业控制

工具和下载

SIRIUS 安全 ES V21 (TIA Portal) | 规划、调试、操作和诊断

SIRIUS Sim | 仿真软件

安全验证助理 | TIA Portal 选项

TIA Selection Tool | 产品配置和安全评估

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求