Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

你的机器已经知道出了什么问题。

现在你也可以。

生产数据存在于每个车间,但其中大多数从未到达屏幕。Siemens Xcelerator旨在将智能带入价值链的各个环节——从设计到运营。您将受益于经过验证的产品,这些产品演变为增强型人工智能的工程工具。

为何选择西门子 Xcelerator

工业 4.0,终于为你规模的商店打造

一个基于云的模块化产品组合,您可以逐步采用——在线购买,开始试用,让内置 AI 承担更多负载。

一个人站在电脑屏幕前,屏幕上显示着一张图表。

模块化和基于云的

我们的模块化 SaaS 解决方案可根据您的需求进行扩展,按需提供价值。经过认证的工程和自动化合作伙伴网络可确保快速实施。轻松在线购买产品并管理所有订阅。

具有各种相互连接的节点和线路的网络图,可能代表一个系统或进程。

专为新手打造

大多数产品都包含免费试用版。精选的入门包专为刚接触 Siemens 的制造商打造——没有企业合同,也没有十二个月的推出期。简单、灵活且不受技术限制。

该图显示了使用相互关联的方框和箭头实现敏捷方法的模块化方法。

投资组合中内置的人工智能

从工业副驾驶到人工智能驱动的分析,我们不断将人工智能嵌入到产品组合中,因此设计、生产和优化变得越来越智能。

设计·实现·优化

一个涵盖整个价值链的投资组合

无论您走在数字化生产的道路上,都有适合小型制造商的Siemens封装——从解决当今问题的步骤开始。

第 01 步·设计

在建造之前立即对其进行设计

虚拟地规划产品和生产系统——尽早发现问题,减少车间昂贵的返工。

  • 产品和工厂设计
  • 仿真和虚拟调试
  • 通过通用数据骨干连接工具

SMB 套餐: 设计中心 · Designcenter X NX Essentials 每月 238.75 美元起

这张图片显示了西门子的 Industrial Edge Management,上面有各种图标和云端符号。

第 02 步·实现

将设计带到车间

使用可随着成长而扩展的控制器和软件连接机器并运行生产。

  • 适用于集成的 PLC 的 TIA 工程平台 Eigen Engineering Agent
  • 一流的入门级控制器:S7-1200 G2
  • 通过 OPC UA 和 S7 协议进行连接-为边缘和云计算做好准备

SMB 套餐: S7-1200 G2 · Opcenter X 必备单品

第 03 步·优化

查看每台机器上的 OEE、MTTR 和 TEEP

3—5 台机器的实时生产可见性,从第一天起即可实时查看——没有企业预算,没有十二个月的上线时间。

  • 实时 OEE、MTTR 和 TEEP
  • 利用 Industrial Edge 实现 OEE 透明度
  • 数小时内连接了第一台机器

现已上市: 生产优化入门包-每年 1,999 美元·3 个月免费试用

选择您的套餐

适用于每个生产阶段的包装

从首次曝光到高级规模,均可在美国在线购买。

还没准备好购买吗?

从这里开始。

数字成熟度自我评估

评估:你的车间准备好了吗?

关于您当前的操作、机器和数据的十个问题。立即获取个性化准备情况分数、对最大知名度差距的诊断以及推荐的入门套餐——需要立即发送电子邮件。

免费·5—10 分钟·立即交付结果

常见问题解答

用实数答案

准备好实时查看 OEE 了吗?

从新手包开始-每年 1,999 美元,免费试用 3 个月,在线购买。