跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Getting Started with Production Optimization?

通过自动报告生产质量或产量等关键绩效指标,开启您的 Industrial Edge 之旅并最大限度地提高设备效率。有了这个套餐,你将:

  • 通过将手动创建的 Excel 仪表板替换为自动报告,更快地了解生产质量和吞吐量等关键绩效指标
  • 启动后立即提高整体设备效率 (OEE) 的透明度

Industrial Edge的OEE透明度为更多用例提供了机会,例如改善能源管理或减少车间停机时间,以实现现有车间的最佳效率。

关键优势

无缝连接到您的网络

应用快速设置工具,加快 Industrial Edge 系统的初始安装速度。该工具将帮助您轻松连接到 OT 网络,因此您可以分析机器数据并提高透明度。

使用附带的设备管理计算机

使用生产优化包中的 Industrial Edge 设备管理 3—5 台机器,具体取决于生成的数据量。如果您的车间里有更多机器,则可以使用其他数据包进行扩展。

快速开发自定义应用程序

使用低代码平台 Mendix 为生产或业务流程开发定制应用程序。使用预建的工业组件,你可以通过Mendix市场进行配置,也可以组装标准元素。

特色功能

生产优化入门

这个生产优化包由 powered by 安装工具。可以通过 Industrial Edge Hubs 下载部分进行访问。这里描述了如何使用安装程序以及支持您使用 Industrial Edge 入门的功能: Industrial Edge 教