跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

已经是 Designcenter X 的客户了吗?

登录以访问您的账户。

为何选择 Designcenter X 必备单品?

借助该解决方案,您可以通过任何设备创建、编辑和协作,随时随地解锁设计自由。提高产品设计效率,降低成本,节省时间,并在竞争激烈的市场中保持领先地位。

Designcenter X Essentials 简化了设计过程的每一个步骤,从最初的概念到最终生产,使您的团队能够充满信心和灵活地进行创新。

  • 与团队、合作伙伴和客户进行无缝的实时协作
  • 借助基于云的数据同步实现高效的设计工作流程
  • 人工智能驱动的建模可实现快速调整
  • 集成的 CAM 和增材制造工具可加快原型制作速度
  • 用于现实世界设计可视化和反馈的 AR

包括什么?

Designcenter X Essentials 在基于浏览器的轻量级环境中提供基本的 CAD、CAM 和 CAE 工具。创建、编辑和共享 Designcenter 数据,无需翻译。人工智能预测建模工具可简化概念的草图和可视化,而基于权限的共享和无限制的访客访问权限使跨部门和外部协作毫不费力。

  • 设计建模: 利用先进的人工智能预测工具快速迭代设计概念
  • 特定流程的建模工具: 简化刀具路径创建并尽早解决制造限制
  • 产品验证: 在生产前运行仿真以验证设计并确保结构完整性

Designcenter X Essentials 非常适合工程师和团队,通过支持销售、研发和客户的实时反馈和设计调整,确保简化工作流程。更改在云端同步,无论您是在车间还是在客户会议中,都可以通过任何设备进行实时更新和即时协作。

扩大您的投资价值

Designcenter X 产品是经济实惠的功能包,专为不同的复杂程度和特定的产品开发用例量身定制。您可以通过以下方式扩展和增强 Designcenter X 产品的功能 基于价值的许可。这种灵活的许可模式使您能够使用专门的设计工具、标准零件应用程序、集成设计的仿真解决方案、编程和定制工具包以及直接翻译器来访问和配置功能,以满足您的特定要求。

工程师在平板电脑上使用 Designcenter X Essentials。

免费试用:Designcenter X Essentials

在任何设备上体验基于 Web 的 CAD、CAM 和 CAE,即时获得 30 天免费试用。

并排比较 Designcenter X 解决方案的四个可扩展层次的功能。

体验 Designcenter 的自由

利用设计和工程行业最全面、最灵活的产品开发软件套件,在不影响数据完整性的情况下无缝扩展业务。借助 Designcenter,您可以按照市场需求的速度发展和探索创新机会。

克尔维特 CAD 设计和完整装配的子装配效果图。