Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Digital Thread för fordon

Accelererad fordonsutveckling

Flytta snabbare genom fordonsutvecklingsprocessen med hjälp av AI-driven fordonsteknik. Anslut fordonsdesignteknik, multifysiksimulering och tekniska BOM i en digital miljö för att förbättra kvaliteten och förkorta utvecklingscyklerna.

Sparka fordonsproduktutvecklingen till överdrift

Leverera komplexa fordonsfunktioner snabbare och med större förtroende. Fordonsdesignteknik är nu beroende av nära anpassning mellan mekaniska, elektriska och mjukvaruteam under hela fordonsutvecklingscykeln. Genom att ansluta team och data minskar du risken, påskyndar valideringen och förbättrar fordonets prestanda med hjälp av AI-driven simulering.

Bryt ner tekniska silor för fordonsdesign

För samman system, människor och data.

95% Förbättring

Förbättra datanoggrannheten med upp till 95% med en gemensam källa till krav, mål och problem från idé till produktvalidering och produktion. (Dongfeng Liuzhou Motor)

80% Tidsminskning

Välj den bästa designen på förhand med hjälp av verkliga data för att automatiskt bedöma tusentals konfigurationer och minska tiden för CAE-analys med upp till 80% . (DENSO Corporation)

50% Minskad utvecklingstid

Designändringar kan simuleras över alla discipliner före implementering för att säkerställa att programvara och hårdvara alltid är synkroniserade för att hjälpa till att halvera utvecklingstiden. (Nissans tekniska center Europa (NTCE))

Påskynda din produktutveckling

Hur man påskyndar fordonsutvecklingsprocessen

Integrera mekanisk, elektrisk och elektronisk design i hela fordonsutvecklingsprocessen från produktdefinition och koncept till utveckling, verifiering och validering.

Select...

Utnyttja digitala modeller och simuleringar genom hela produktlivscykeln och gå bortom traditionella isolerade, dokumentbaserade utvecklingsmetoder. Upprätta dynamisk, modellbaserad teknik som fungerar som din enda källa till sanning för alla krav och designparametrar.

fallstudie

Nissan Technical Centre Europa

Creating an award-winning vehicle in record time
Customer Success Story

Creating an award-winning vehicle in record time

Företag:Nissan Technical Centre Europe

Bransch:Automotive & transportation

Plats:Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom

[För Nissan] är de rätta lösningarna Teamcenter programvara, NX programvara och Simcenter 3D-programvara... Utvecklingen av den nya Qashqai inom den miljön har förbättrat samarbetet genom hela leveranskedjan, minskat tidsskalor, ökat kvalitetskontroll och gjort det möjligt för ingenjörer att nå nya prestandanivåer.
David Moss, VP för fordonsdesign och utveckling, Nissan Technical Centre Europa
Resurser för fordonsteknik

Resurser för produktdesign och prestandaingenjörer

Optimera din avkastning genom att driva innovation och öka produktiviteten i hela företaget med våra lösningar för fordonsproduktteknik.

Fordonsteknikteam som analyserar data från deras senaste utvecklingsprojekt för fordonsprodukter.

AI-förbättrade lösningar för fordonsutveckling

Mekanisk produktdesign

Elektrisk produktdesign

Teknisk simulering

Hantering av produktlivscykel

Hantering av materialräkningar

Hantering av applikationens livscykel

Vanliga frågor

Läs mer

Titta

Videoklipp | Accelererad produktutveckling för fordonsindustrin
Webinarium
| Accelererad produktutveckling inom fordonsindustrin

Lyssna

Podcast | På väg: En Siemens Automotive Podcast

Podcast
| Framtida bilpodcast med Alain Visser, Lynk & Co CEO

Läsa

Vitbok | Snabba upp produktutvecklingen med snabbare beslut samtidigt som fysiska prototyper minskas
Infografik
| Håll dig före inom fordonsindustrin med nästa generations design
Vitbok
| Påskynda produktutvecklingen med nästa generations design

Låt oss prata!

Nå ut med frågor eller kommentarer. Vi är här för att hjälpa dig!