Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Коммутация постоянного тока

Контактор постоянного тока SIRIUS 3QC1

С помощью контактора постоянного тока SIRIUS 3QC1 вы можете надежно, безопасно и без образования дуги или износа переключать высокие нагрузки постоянного тока до 1000 В или 1500 В в тяжелых условиях эксплуатации.

Изображение продукта сверхпрочного контактора постоянного тока SIRIUS 3QC1

Почему контактор постоянного тока SIRIUS 3QC1?

Сверхмощный контактор постоянного тока SIRIUS 3QC1 — это первый в мире полупроводниковый контактор постоянного тока с гибридной технологией для коммутации напряжений постоянного тока до 1500 В и токов постоянного тока до 600 А. Специально разработанный для надежного переключения без дуги и износа в тяжелых условиях эксплуатации, контактор для тяжелых условий эксплуатации сочетает в себе электромеханические и электронные технологии коммутации.

  • Высокая прочность: не менее 150 000 операций коммутации
  • Двунаправленный: переключатели независимо от направления тока
  • Надежно изолированы: механические контакты обеспечивают гальваническую изоляцию
  • Не подвержен дуге и износу: полупроводники управляют процессом переключения
  • С дистанционным управлением: удобное и безопасное управление на расстоянии

Основные преимущества

Уверенное и безопасное переключение высоких нагрузок

Переключайте нагрузки постоянного тока напряжением до 1500 В (IEC) или 1000 В (UL) надежно, без дуг и, прежде всего, без износа с помощью сверхмощного контактора. И делайте это в долгосрочной перспективе, не менее 150 000 циклов переключения.

Повысьте гибкость работы на постоянном токе

Обеспечьте большую гибкость при зарядке, разрядке и рекуперации энергии с помощью одного контактора постоянного тока: безопасное переключение постоянного тока в обоих направлениях благодаря автоматическому адаптивному двунаправленному режиму работы.

Сократите затраты на техническое обслуживание

Упростите ввод в эксплуатацию, диагностику и техническое обслуживание: отслеживайте состояние и состояние контактора постоянного тока с помощью мгновенной визуальной обратной связи, обеспечиваемой встроенными светодиодами состояния.

Представленные возможности

Оператор, стоящий перед монитором, дистанционно управляет сверхмощным контактором постоянного тока SIRIUS 3QC1.

Управляйте контактором постоянного тока с безопасного расстояния

Интегрируйте сверхмощный контактор SIRIUS 3QC1 в свою энергетическую архитектуру или архитектуру автоматизации: пульт дистанционного управления обеспечивает удобную и безопасную работу без необходимости непосредственного вмешательства на месте.

Техник по обслуживанию стоит перед открытым шкафом управления, в котором установлен сверхпрочный контактор постоянного тока SIRIUS 3QC1

Воспользуйтесь преимуществами гальванической изоляции

Обеспечьте надежную электрическую изоляцию в системах постоянного тока: механическое отверстие контактора для тяжелых условий эксплуатации надежно прерывает цепь, обеспечивая безопасность во время обслуживания.

Три символа, обозначающие полупроводники, постоянный ток и надежность сверхмощного контактора постоянного тока SIRIUS 3QC1.

Выберите надежную полупроводниковую технологию

Переключайте высокие напряжения и токи постоянного тока с исключительной надежностью: полупроводниковая технология контактора постоянного тока берет на себя процесс коммутации. Это обеспечивает бездуговое переключение и снижает износ контактов.

Select...
Аккумуляторные системы хранения Siemens Siestorage для WUN Bioenergie

Двунаправленный контактор постоянного тока для аккумуляторных систем хранения

Системы аккумуляторных батарей помогают стабилизировать сети, более гибко интегрировать возобновляемые источники энергии и преодолевать периоды недостаточной выработки электроэнергии. Сверхпрочный контактор постоянного тока SIRIUS 3QC1 обеспечивает надежное двунаправленное переключение без дуги и износа для стационарных аккумуляторных батарей и стоек питания с напряжением до 1500 В постоянного тока и 600 А. Это обеспечивает большую гибкость, доступность и надежную работу сети.

Часто задаваемые вопросы

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты