Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Коммутация и защита постоянного тока

Переходите напрямую! Готов к работе с постоянным током от Siemens.

Инновационные приложения, от возобновляемых источников энергии до центров обработки данных, формируют наш мир. Максимально используйте их с помощью постоянного тока низкого напряжения. Выберите прямой путь к более устойчивому распределению электроэнергии постоянного тока с помощью нашей полупроводниковой технологии постоянного тока и сократите потери при преобразовании, пиковые нагрузки и эксплуатационные расходы.

Распределение питания постоянного тока

Почему постоянный ток и микросеть постоянного тока?

Растущий спрос на энергию, сетевые ограничения и быстрый рост цифровой инфраструктуры и устройств, работающих на постоянном токе, выводят обычные сети переменного тока на предел возможностей. Низковольтный постоянный ток (LVDC) предлагает разумный путь вперед: меньшее количество этапов преобразования между производством, подачей и потреблением электроэнергии, повышение энергоэффективности и повышение стабильности сети. Сокращая потери энергии, сокращая расход материалов и количество компонентов, а также обеспечивая беспрепятственную интеграцию возобновляемых источников энергии и накопителей энергии, постоянный ток (DC) обеспечивает ощутимые преимущества в производительности и устойчивом развитии.

По мере ускорения процесса электрификации и цифровизации постоянный ток больше не является обязательным: распределение электроэнергии постоянного тока становится новым стандартом надежной, готовой к будущему интеллектуальной сети и микросети постоянного тока, которые могут продолжать работать в автономном режиме во время сбоя в сети переменного тока более высокого уровня, например, обеспечивая электроснабжение производственных объектов и центров обработки данных.

Основные преимущества

Добейтесь экономии энергии до 8%

Сократите общее потребление энергии до 8%: сети постоянного тока сокращают количество ступеней преобразования переменного тока в постоянный и потери при преобразовании. Кроме того, возобновляемые источники энергии могут быть интегрированы напрямую, что обеспечивает их использование практически без потерь.

Снижение пиковых нагрузок до 80%

Используйте архитектуру постоянного тока со встроенным накопителем энергии для рекуперации энергии, образующейся при торможении и других процессах, ее хранения и сглаживания пиковых нагрузок, снижая их до 80% во избежание штрафных санкций.

Сэкономьте до 50% на материалах

Преимущество более тонких медных кабелей: для постоянного тока требуется только три проводника вместо четырех. Кроме того, требуется меньше компонентов и кабелей из-за уменьшения количества ступеней преобразования в сетях постоянного тока.

Представленные возможности

Используйте революционную полупроводниковую технологию

Безопасное и надежное переключение постоянного тока с помощью нашей инновационной полупроводниковой технологии: она чрезвычайно быстро обнаруживает неисправности в сетях постоянного тока и прерывает работу без образования дуги — в тысячу раз быстрее, чем обычные переключатели.

Повысьте устойчивую производительность системы распределения электроэнергии

Достигните большей устойчивости с помощью сетей постоянного тока: сократите потери энергии и сократите потребление меди, преобразователей переменного/постоянного тока и электронных отходов. Возобновляемую энергию легче интегрировать и использовать практически без потерь.

Опирайтесь на обширный опыт в области прямых токов

Доверьтесь высокому опыту в области исследований и разработок инновационных низковольтных продуктов и систем постоянного тока. Мы участвуем в известных пилотных проектах постоянного тока и активно участвуем в глобальных усилиях по стандартизации постоянного тока для обеспечения интероперабельности.

Узнайте, где постоянный ток задает новые стандарты

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Переходите напрямую! Прямой ток для центров обработки данных, готовых к использованию искусственного интеллекта.

Центры обработки данных, основанные на искусственном интеллекте, облачных вычислениях и других приложениях с интенсивным использованием данных, стремительно растут, что приводит к быстрому росту спроса на электроэнергию. Перед операторами стоит задача обеспечить максимальную производительность, доступность и защиту дорогостоящих серверных стоек. Поскольку все их информационные и телекоммуникационные системы работают на постоянном токе, а возобновляемые источники энергии генерируют постоянный ток, следующим шагом станет использование распределения электроэнергии постоянного тока и микросети постоянного тока вместо инфраструктур на основе переменного тока. Это сводит к минимуму преобразование энергии, потери энергии, электромагнитные помехи и сложность, а также защищает от колебаний и перебоев в сети переменного тока на входе. Инновационная технология постоянного тока с полупроводниковым питанием позволяет создавать высокоэффективные и безопасные сети, повышая эффективность до 8%, снижая затраты и снижая выбросы CO2.

Select...
Производственная ячейка в конфигурации постоянного тока

Постоянный ток в промышленных применениях

Современные заводы оснащены множеством устройств постоянного тока, таких как частотные преобразователи, роботы, конвейерные ленты, освещение, системы управления, фотоэлектрические системы и накопители энергии для ограничения пиковых нагрузок или аварийного энергоснабжения. Использование сети постоянного тока обеспечивает подачу фотоэлектрической энергии непосредственно на линии постоянного тока, сокращая преобразования переменного/постоянного тока, экономя до 8% энергии, снижая потребности в нагреве и охлаждении, а также эксплуатационные расходы и сокращая выбросы CO2 на электростанции.

Ознакомьтесь с продуктами для низковольтного постоянного тока

Часто задаваемые вопросы