Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему твердотельное реле постоянного тока SIRIUS 3RF5?

Сети постоянного тока приобретают все большее значение во многих областях применения. Они обеспечивают более эффективное распределение электроэнергии, устраняя необходимость в многократном преобразовании переменного/постоянного тока и снижая потери энергии. В то же время они упрощают интеграцию возобновляемых источников энергии, аккумуляторных систем хранения и современных нагрузок постоянного тока. Это также предъявляет повышенные требования к коммутационным устройствам, которые должны надежно выдерживать высокие частоты переключения, оставаясь при этом эффективными и долговечными.

Инновационные твердотельные релейные устройства постоянного тока SIRIUS 3RF5 были специально разработаны для приложений постоянного тока, требующих более 1000 операций переключения в час. Они доступны в виде твердотельного реле постоянного тока для установки на радиаторе или в виде твердотельного контактора постоянного тока со встроенным радиатором. Благодаря очень низким потерям мощности выделяется меньше тепла, что снижает требования к охлаждению и увеличивает срок службы. Это помогает снизить эксплуатационные расходы и повысить эксплуатационную готовность системы.

Основные преимущества

Воспользуйтесь высокой надежностью и длительным сроком службы

Воспользуйтесь долговременной надежностью и исключительной долговечностью при выполнении более 1000 коммутационных операций в час благодаря надежной полупроводниковой технологии коммутации постоянного тока без механических изнашиваемых деталей.

Экономьте ценное место на панели управления

Заложите основу для более компактных конструкций шкафов управления с более высокой плотностью упаковки и меньшими теплоотводами благодаря минимальным потерям мощности и тепловыделению, а также компактной ширине всего 22,5 мм.

Упростите процесс планирования

Упростите планирование, закупки и управление запасами благодаря оптимизированному ассортименту, включающему два варианта: твердотельное реле постоянного тока для существующих радиаторов и готовый к использованию твердотельный контактор постоянного тока.

Представленные возможности

Две женщины в офисе и лаборатории. Перечеркнутый динамик указывает на бесшумную работу твердотельных коммутационных устройств SIRIUS 3RF5

Устранение шума в чувствительных средах

Используйте бесшумное переключение: благодаря полностью электронной твердотельной технологии твердотельное реле SIRIUS 3RF5 DC идеально подходит для чувствительных к шуму сред, таких как лифты, офисы, больницы, лаборатории и т. д.

Планшет с термометром, шкалой и заводской иллюстрацией управления температурой с помощью твердотельных коммутационных устройств SIRIUS 3RF5.

Включите точный контроль температуры

Обеспечьте точное регулирование температуры, например, в системах электрического отопления. Чем точнее должно быть управление, тем выше частота переключения, что идеально подходит для высокой коммутационной долговечности твердотельного реле SIRIUS 3RF5 DC.

Постоянный ток и значок тахометра указывают на высокую производительность полупроводниковых коммутационных устройств SIRIUS 3RF5.

Выберите высокопроизводительную технологию коммутации постоянного тока

Воспользуйтесь мощным коммутационным решением для приложений постоянного тока: твердотельные реле и контакторы постоянного тока SIRIUS 3RF5 предназначены для использования при очень высоких линейных напряжениях и при этом минимизируют потери мощности благодаря полупроводниковой технологии.

Select...
Производство автомобилей

Более высокая эксплуатационная готовность адгезивных систем в автомобильной промышленности

В адгезивных системах для автоматизированной сборки транспортных средств нагревательные контуры должны надежно поддерживать требуемую температуру термоплавкого клея — от примерно 30 °C на барабанном насосе до 85 °C в головке робота-аппликатора. При переходе на сети постоянного тока твердотельное реле постоянного тока SIRIUS 3RF5 DC и твердотельный контактор постоянного тока обеспечивают точное управление системой отопления с низким уровнем износа. Это повышает эксплуатационную готовность системы, снижает риск простоев и повышает энергоэффективность благодаря низким потерям электроэнергии.

Часто задаваемые вопросы