Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Низковольтная коммутация и защита

Полупроводниковая технология

Всегда на шаг впереди всех благодаря полностью электронной и сверхбыстрой коммутации: инновационное сочетание полупроводниковых технологий, микроконтроллеров и интеллектуальных алгоритмов обеспечивает оптимальную избирательную защиту, повышенную эксплуатационную надежность и эксплуатационную готовность оборудования и систем.

Сверхбыстрое переключение до возникновения пиков тока

Будь то короткое замыкание или высокий пусковой ток: наши новые полностью электронные переключатели надежно реагируют менее чем за микросекунду. Благодаря инновационному сочетанию полупроводниковых компонентов, датчиков, микроконтроллеров и интеллектуальных алгоритмов они открывают новые перспективы в области низковольтной коммутации и защиты:

  • Сверхбыстрая реакция на пики тока: до 1000 раз быстрее, чем традиционные устройства электромеханической защиты
  • Снижение энергии короткого замыкания до 99,5%
  • Эффективная обработка высоких пусковых токов, вызванных емкостными нагрузками и высокоэффективными двигателями.
  • Улучшенная защита оборудования от износа и повреждений
  • Повышенная доступность системы, повышенная эксплуатационная надежность
Полностью электронные решения для коммутации и защиты, основанные на полупроводниковой технологии, повышают эксплуатационную надежность оборудования и систем.

Повысить доступность

Сократите время простоя, перезапустите компьютер сразу после устранения неисправности, избавьтесь от ложного срабатывания из-за высоких пусковых токов с помощью полностью электронных решений для коммутации и защиты, повышающих эксплуатационную готовность и надежность.

Полностью электронные решения для коммутации и защиты, основанные на полупроводниковой технологии, упрощают планирование и определение размеров электрических систем и обеспечивают точность планирования.

Упростите планирование

Сократите затраты на планирование коротких замыканий и выборочное планирование с помощью полностью электронных решений по коммутации и защите, которые обеспечивают достоверность планирования и упрощают планирование и определение размеров.

Полностью электронные решения для коммутации и защиты, основанные на полупроводниковой технологии, способствуют экономии затрат и материалов в электрических системах.

Экономьте деньги и материалы

Сократите повреждения оборудования при коротком замыкании, требования к инвентарю и количество сервисных вмешательств с помощью полностью электронных решений для коммутации и защиты, срок службы которых увеличивается благодаря отсутствию износа.

Новые перспективы в технологиях коммутации и защиты

Сверхбыстрое переключение между полупроводниковыми компонентами, микроконтроллерами и интеллектуальными алгоритмами сокращает время простоя, связанное с коротким замыканием, и обеспечивает экономию средств и материалов.

Сокращение времени простоя из-за коротких замыканий

Короткие замыкания приводят к повышенному износу или даже повреждению оборудования, требуют больших усилий по планированию и определению размеров системы для высоких энергий короткого замыкания, а также складирования запасных частей.

Сверхбыстрая коммутация обеспечивает улучшенную защиту, оптимизированную работу и повышенную доступность. Это сокращает время простоя, связанное с коротким замыканием, тем самым продлевая срок службы оборудования, упрощая планирование короткого замыкания и селективности, а также снижая затраты и требования к материалам.

Более эффективная обработка пусковых токов

При использовании традиционных технологий коммутации и защиты высокие пусковые токи часто приводят к ложным срабатываниям и повышенному износу. Превентивное увеличение размеров защитных устройств и электрических установок приводит к увеличению энергии в случае короткого замыкания.

Сверхбыстрое переключение сокращает количество ложных срабатываний и износ, повышает эксплуатационную готовность оборудования и систем, а также срок службы компонентов. Это помогает сократить затраты, материалы и усилия по планированию.

Устройства защиты и коммутации на основе полупроводниковых компонентов, микроконтроллеров и интеллектуальных алгоритмов эффективно справляются с пиками пускового тока с помощью сверхбыстрого алгоритма коммутации.
Наш полупроводниковый автоматический выключатель может представлять собой смену парадигмы, подобно переходу от электромеханического телефона к современному смартфону.
Марвин Тангейзер, Главный ключевой эксперт по силовой электронике, Интеллектуальная инфраструктура Siemens, Нюрнберг, Германия

Технологическое преимущество для ваших приложений

От прорывной идеи до готового к выходу на рынок решения: то, что начиналось как смелое видение команды исключительно изобретательных умов всего несколько лет назад, теперь доступно в продаже и готово к реальному применению.

И SENTRON ECPD, и SIMATIC ET 200SP e‑Starter сочетают в себе полупроводниковые компоненты, микроконтроллеры и интеллектуальные алгоритмы, обеспечивающие полностью электронное и сверхбыстрое переключение и открывающие совершенно новые возможности низковольтной коммутации и защиты.

Ознакомьтесь с нашими материалами по этой теме

Начните свой путь к цифровизации