Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Коммутация и защита постоянного тока

Полупроводниковый автоматический выключатель SENTRON 3QD2 (SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCB, полупроводниковый автоматический выключатель постоянного тока, специально разработанный для приложений постоянного тока (DC), обеспечивает безопасную, сверхбыструю и бездуговую защиту от перегрузок и коротких замыканий. Автоматический выключатель постоянного тока соответствует требованиям стандарта EN IEC 60947-10.

Визуальное изображение полупроводникового выключателя SENTRON 3QD2 (SCCB)

Почему автоматические выключатели постоянного тока SENTRON 3QD2?

Безопасное прерывание постоянного тока (DC) предъявляет значительно более высокие требования к технологии защиты, чем переменный ток (AC). Обычные устройства электромеханической защиты быстро достигают своих пределов, особенно в случае высоких пусковых токов, перенапряжений или коротких замыканий. Полупроводниковый автоматический выключатель постоянного тока SENTRON 3QD2, специально разработанный для приложений постоянного тока, обнаруживает неисправности в течение микросекунд. SCCB прерывает ток в тысячу раз быстрее, чем обычные механические переключатели — они полностью электронные и не содержат дуг. Это защищает компоненты, системы и источники энергии, одновременно повышая эксплуатационную безопасность и безопасность персонала.

Автоматический выключатель постоянного тока объединяет функции нескольких компонентов в одном устройстве — от защиты, коммутации и отключения до связи, дистанционного управления и мониторинга энергии и нагрузки. Функциональность автоматического выключателя постоянного тока можно масштабировать и адаптировать к конкретным приложениям с помощью параметризации.

Основные преимущества

Обеспечьте оптимальную безопасность и защиту

Защитите компоненты, сектора и всю шину постоянного тока в приложениях постоянного тока с помощью автоматических выключателей постоянного тока: SCCB, соответствующий стандарту IEC 60947-10, обеспечивает сверхбыстрое обнаружение неисправностей и прерывание тока без дуги в течение микросекунд.

Воспользуйтесь преимуществами двунаправленного управления

Преимущества эффективной гибкости: SENTRON 3QD2 SCCB может автоматически адаптироваться к направлению потока энергии, например, при зарядке или разрядке аккумуляторных накопителей или во время процессов рекуперации энергии в системах привода.

Обеспечьте прозрачность с помощью коммуникации

Обеспечьте повышение безопасности за счет непрерывного обмена информацией: коммуникационный модуль SCCB передает данные в реальном времени в системы более высокого уровня через Modbus TCP и PROFINET для обеспечения полной видимости и быстрого реагирования.

Представленные возможности

Иллюстрация распределительного щита с установленными полупроводниковыми выключателями SENTRON 3QD2. Инсталлятор ставит «палец вверх».

Экономьте ценное пространство на низковольтном распределительном щите

Уменьшите требования к пространству, а также трудозатраты на установку и проводку: многофункциональный и настраиваемый SENTRON 3QD2 SCCB объединяет функции множества отдельных компонентов в одном функционально масштабируемом устройстве.

Иллюстрация двух рук, держащих планшет с экраном параметризации полупроводникового выключателя SENTRON 3QD2.

Адаптируйте настройки параметров к своим потребностям

Настройте защиту автоматического выключателя постоянного тока SENTRON 3QD2 в соответствии с вашими конкретными требованиями: вы можете индивидуально настроить параметры защиты и отклики SCCB с помощью SENTRON Powerconfig.

Иллюстрация счастливого оператора, стоящего перед часами и перечеркнутым ключом.

Наслаждайтесь низкими эксплуатационными расходами и длительным сроком службы

Воспользуйтесь долговременной надежностью и исключительной долговечностью выключателя постоянного тока при частом переключении благодаря надежной полупроводниковой технологии коммутации без механических изнашиваемых деталей.

Select...
Мужчина и женщина в светоотражающей одежде проходят мимо ряда серверных стоек по обе стороны от них.

Сверхбыстрая защита постоянного тока для центров обработки данных с искусственным интеллектом

Для стоек с искусственным интеллектом с номинальной мощностью более 1 МВт требуется высокоэффективная система распределения питания постоянного тока напряжением 800 В с минимальными потерями при преобразовании. Автоматический выключатель постоянного тока SENTRON 3QD2 устраняет неисправности в течение микросекунд. Это обеспечивает стабильную работу шины постоянного тока, защищает чувствительные электронные нагрузки от перепадов напряжения и перебоев в подаче электроэнергии и снижает потребность в аварийном питании.

Прочитайте технический документ

Часто задаваемые вопросы