Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Inspekto — готовый к использованию визуальный контроль на основе искусственного интеллекта

Inspekto обеспечивает визуальный контроль качества «из коробки» и не требует опыта в области решений для машинного зрения или искусственного интеллекта. Это позволяет быстро и легко приступить к самым сложным сценариям использования. Простой в развертывании и использовании, масштабируемый, он может легко интегрироваться в существующие системы автоматизации.

Зарегистрируйтесь на наши немецкие буткемпы по искусственному интеллекту 2026

От теории к практике: используйте потенциал искусственного интеллекта и ведите команды в будущее искусственного интеллекта
Мероприятие доступно только в Германии

Быстрый путь к визуальному контролю качества

Простота в использовании и обслуживании: Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу Inspekto настройка и настройка очень просты. Эта комплексная простота сохраняется на протяжении всего срока службы вашего производства.

Снижение трудозатрат: Для внедрения, развертывания и обслуживания этого решения не требуется опыта в области машинного зрения или искусственного интеллекта. Теперь автоматизировать может каждый!

Быстрая настройка: Для ввода Inspekto в эксплуатацию требуется всего 20 хороших образцов — дефектные образцы не требуются.

Самоадаптивная: Нет необходимости предвидеть и обучать потенциальные дефекты. Благодаря неконтролируемому подходу Inspekto к искусственному интеллекту, Inspekto обнаруживает все аномалии и отклонения от предварительно обученных качественных образцов, легко адаптируясь к любым изменениям поверхности.

Почему вам нужен контроль качества

OEE разблокирована: качество, которое само собой исправляет

Дефекты не замедляют производство, а запоздалое обнаружение. Инспекция на основе искусственного интеллекта проверяет каждый продукт в режиме реального времени и адаптируется к изменениям. Более высокая доходность при первом проходе, меньшее количество остановок. OEE растет по мере перехода от реактивного к проактивному качеству.

Изменения в конструкции не должны мешать проверке

Вариация продукта и массовая кастомизация являются нормой. Традиционное видение борется с новыми правилами и перепрограммированием. Искусственный интеллект изучает новые варианты за считанные минуты. Ваш продукт постоянно совершенствуется — инспекции не отстают.

Искусственный интеллект промышленного уровня без специалистов

Системы, основанные на правилах, требуют постоянного опыта и усилий. Концепция, основанная на искусственном интеллекте, меняет эту ситуацию: быстрая настройка, обучение с хорошими образцами и запуск. Специалисты по зрению не нужны — просто подключите, обучайте, запускайте. Промышленный искусственный интеллект, работающий как инструмент.

Inspekto — это простая в использовании и обслуживании масштабируемая система визуального контроля для обнаружения аномалий и присутствия, которая легко интегрируется и не требует специальных знаний в области машинного зрения или искусственного интеллекта.

Очень доступный и быстрый в развертывании промышленный визуальный контроль

Система Inspekto сочетает уникальную электрооптическую систему с инновационной технологией искусственного интеллекта и представляет собой универсальное, чрезвычайно простое в использовании решение для визуального контроля качества, адаптирующееся к изменениям на производственной линии и не требующее опыта в области машинного зрения. Требуется только 20 хороших образцов. Плохие образцы являются необязательными, а не обязательными. Система может быть установлена на производственной линии как в конце, так и в середине линии и полностью интегрирована с системами PLC или MES/ERP. Это делает его идеальным для проверки поступающих товаров или окончательной проверки качества готовой продукции.

Некоторые из проверенных вариантов использования Inspekto

Литье пластмасс под давлением

Литье пластмасс под давлением — это производственный процесс, при котором расплавленный пластик впрыскивается в форму для создания точных, повторяемых деталей в больших объемах. Inspekto помогает выявлять дефекты на ранней стадии, сокращать количество брака и обеспечивать стабильное качество деталей, автоматически выявляя проблемы, которые могут быть пропущены при ручной проверке.

Пластиковая деталь помещается под камеру, перемещается в нужное место и сканируется инспектором на предмет наличия дефектов.
Металлическая литая деталь без царапин помещается под камеру, позиционируется и сканируется системой искусственного интеллекта для обнаружения дефектов поверхности.

Металлическое литье

Литье металла — это производственный процесс, при котором расплавленный металл заливают в форму и дают ему затвердеть, образуя сложные и долговечные компоненты, используемые в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и тяжелое машиностроение. Inspekto может автоматически обнаруживать дефекты поверхности, такие как трещины, пористость и неровности, которые трудно обнаружить вручную. Это сокращает количество брака, улучшает консистенцию и обеспечивает надежные и высококачественные литые детали.

Компоненты PCB

Проверка печатных плат включает проверку печатных плат на предмет правильного размещения компонентов, качества припоя и дефектов поверхности после изготовления или сборки. Inspekto повышает эффективность, автоматически обнаруживая такие проблемы, как паяные мосты, отсутствие или смещение компонентов и аномалии поверхности, которые трудно обнаружить вручную. Это обеспечивает надежность, сокращает количество доработок и предотвращает попадание неисправных деталей к клиентам.

Электронная печатная плата помещается под камеру и сканируется Inspekto на наличие дефектов, таких как паяные мосты, отсутствие или смещение компонентов, что обеспечивает надежное качество и снижает количество доработок.

Окончательная сборка

Конечная сборка — это заключительный этап производства, на котором компоненты собираются в готовое изделие с помощью ручных и автоматических операций. Inspekto автоматически обнаруживает ошибки сборки, такие как недостающие детали, смещения, неправильные этикетки или косметические дефекты, которые инспекторы-люди могут не заметить. Это повышает качество, сокращает количество доработок и обеспечивает стабильную производительность.

Изучите сопутствующие ресурсы