Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Îmbunătățirea eficienței tratării apelor uzate în Madrid

Abordarea Stației de Tratare 4.0 a ajutat Canal de Isabel II să îmbunătățească eficiența și sustenabilitatea instalațiilor selectate de tratare a apelor uzate din regiunea Madrid, reducând consumul de energie cu 15% și emisiile de CO₂ cu mai mult de 10%.

Ce este o stație de epurare 4.0?

Stația de epurare 4.0 este derivată din conceptul spaniol EDAR 4.0, care aplică tehnologiile Industry 4.0 la tratarea apelor uzate. Prin integrarea automatizării, monitorizării, simulării și gestionării energiei, operatorii obțin vizibilitate deplină asupra performanței instalației. Acest lucru permite optimizarea continuă, reducând consumul de energie, îmbunătățind în același timp eficiența și sustenabilitatea.

Trei bărbați discută despre datele afișate pe mai multe monitoare de computer într-un birou, cu ferestre mari și verdeață în fundal

Cel mai puțin poluant kW este cel care nu este folosit!

Energia este unul dintre cele mai semnificative costuri pentru o stație de tratare a apei. Aceste facilități funcționează non-stop pentru a asigura servicii fiabile și respectarea reglementărilor. Pentru a realiza acest lucru, este crucial să adoptăm o tehnologie care poate reduce consumul de energie, garantând în același timp eficiența maximă de funcționare a echipamentelor utilizate. Tehnologiile digitale oferă avantaje semnificative pentru stațiile de tratare a apei. Sistemele Stației de Tratare 4.0 (EDAR 4.0) pot colecta și analiza informații din echipamente și pot oferi sugestii cu privire la modul de îmbunătățire a instalației în ansamblu.

Cum poate fi făcută o stație de epurare mai eficientă și mai durabilă?

Canalul Isabel II este o companie publică cu o istorie de peste 160 de ani. Ca utilitate responsabilă de gestionarea fiecărei etape a ciclului municipal al apei din Madrid, s-a angajat mult timp în inovație și eficiență operațională.

Acciona este o companie lider în sectorul tratării apei, proiectând, construind și exploatând stații de epurare a apei potabile, instalații de tratare a apelor uzate, stații de reutilizare a apei și instalații de desalinizare. Compania este responsabilă pentru operarea și întreținerea a 15 stații de epurare a apelor uzate Canal de Isabel II. Obiectivul a fost de a face aceste facilități mai eficiente și mai durabile. Pentru a realiza acest lucru, Acciona a apelat la Siemens, un partener de lungă durată a cărui soluție îndeplinea toate cerințele, rămânând versatilă, simplă și ușor de implementat.

Doi bărbați vorbind pe o pasarelă între conducte mari la o stație de epurare a apelor uzate

Beneficii cheie

15% consum mai mic de energie

Monitorizarea avansată și optimizarea bazată pe date au ajutat la identificarea ineficiențelor și la reducerea cererii de energie în procesele de tratare.

10% emisii mai mici de CO₂

O eficiență operațională mai mare se traduce direct într-o amprentă de carbon mai mică și susține obiectivele de sustenabilitate pe termen lung.

3% costuri de operare mai mici

Toate instalațiile care utilizează SIMATIC Energy Manager Pro au beneficiat de reduceri ale costurilor de operare cu peste 3%, determinate de o mai mare transparență în ceea ce privește consumul de energie și performanța instalației.

Accesul la date și disponibilitatea completă a sistemului ne permite să optimizăm procesele în fiecare zi, ceea ce generează beneficii pentru noi într-un interval scurt de timp. Din punct de vedere tehnologic, am făcut un salt uriaș înainte cu o singură actualizare.
Amator Rancano, Șef O&M, Tratarea Apei
SIMATIC Energy Management ecran tabletă amprentă mobilă V02 logo TÜV albastru intens

În centrul soluției se află SIMATIC Energy Manager Pro (EnmPro), Platforma digitală de gestionare a energiei Siemens. Alimentat de tehnologia Siemens Edge Computing, colectează și procesează date de la sute de sisteme și le face disponibile printr-o aplicație intuitivă accesibilă de pe aproape orice dispozitiv. Acest lucru oferă Canal de Isabel II o transparență deplină asupra consumului de energie pe parcursul întregului proces de tratare. Cu informații detaliate despre locul și modul în care este utilizată energia, operatorii pot identifica potențialul de optimizare și pot îmbunătăți continuu eficiența. Drept urmare, EnmPro permite nivelul de transparență energetică necesar pentru conformitatea cu ISO 50001, sprijinind în același timp operațiuni mai durabile și mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Cu acest proiect, Canal de Isabel II intenționează să devină autosuficient energetic. Dorim să aducem cea mai bună apă posibilă locuitorilor din Madrid și să tratăm apele uzate ale orașului într-un mod eficient și durabil. Cel mai puțin poluant kW este cel care nu este folosit!<br/>
Miguel Angel Galvez, Director adjunct Tratarea Apei si Mediu, Canal de Isabel II

Caracteristicile stației de tratare 4.0

Acciona și Canal de Isabel II au combinat o gamă de tehnologii Siemens pentru a crea una dintre cele mai avansate soluții digitale de tratare a apelor uzate din sector.

Construirea unui parteneriat de succes

În viitor, Acciona va continua să exploreze soluții digitale pentru sectorul apei împreună cu Siemens. Două exemple principale în acest sens sunt Digital Twin bazat pe software-ul Siemens SIMIT și sistemele de control SIMATIC dezvoltate pentru o instalație de desalinizare din Orientul Mijlociu. Pentru Acciona, proiectul Stației de Tratare 4.0 a reprezentat un pas important înainte. Obiectivul pe termen lung este de a debloca întregul potențial al generării de energie în cadrul ciclului apei, susținut de instrumente puternice de gestionare a infrastructurii capabile să proceseze cantități mari de date în timp real.

Trei bărbați dintr-un birou care se uită la monitoarele computerului care afișează datele tabloului de bord.
Dacă ceva nu poate fi măsurat, nu poate fi îmbunătățit. Acesta este motivul pentru care instrumentul nostru SIMATIC Energy Manager PRO vă permite să lucrați cu un grad ridicat de flexibilitate, monitorizând indicatorii de performanță energetică.<br/>
Diego Muñoz, Manager de produs, Siemens