O contator DC pesado SIRIUS 3QC1 é o primeiro contator DC baseado em semicondutor do mundo com tecnologia híbrida para comutação compatível com IEC de tensões DC de até 1.500 V e correntes DC de até 600 A. Projetado especificamente para comutação confiável e livre de arco e desgaste em aplicações pesadas, o contator pesado combina tecnologias de comutação eletromecânica e eletrônica.
- Alta robustez: pelo menos 150.000 operações de comutação
- Bidirecional: comutadores independentemente da direção da corrente
- Isolado com segurança: contatos mecânicos garantem isolamento galvânico
- Livre de arcos e desgaste: semicondutores lidam com o processo de comutação
- Operável remotamente: operação conveniente e segura à distância