Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Comutação e proteção de baixa tensão

Tecnologia de semicondutores

Sempre à frente do pico com comutação totalmente eletrônica e ultrarrápida: a combinação inovadora de tecnologia de semicondutores, microcontroladores e algoritmos inteligentes permite proteção seletiva ideal, maior confiabilidade operacional e maior disponibilidade da planta e do sistema.

Comutação ultrarrápida antes que ocorram picos de corrente

Seja curto-circuito ou alta corrente de irrupção: nossos novos interruptores totalmente eletrônicos respondem de forma confiável em menos de um microssegundo. Com sua combinação inovadora de componentes semicondutores, sensores, microcontroladores e algoritmos inteligentes, eles abrem novas perspectivas em comutação e proteção de baixa tensão:

  • Reação ultrarrápida aos picos de corrente: até 1.000 vezes mais rápida do que os dispositivos tradicionais de proteção eletromecânica
  • Redução de até 99,5% da energia de curto-circuito
  • Manuseio eficiente de altas correntes de irrupção causadas por cargas capacitivas e motores de alta eficiência.
  • Melhor proteção do equipamento contra desgaste e danos
  • Maior disponibilidade do sistema, maior confiabilidade operacional
As soluções de comutação e proteção totalmente eletrônicas baseadas na tecnologia de semicondutores aumentam a disponibilidade da planta e do sistema, bem como a confiabilidade operacional.

Aumente a disponibilidade

Reduza o tempo de inatividade, reinicie imediatamente após a eliminação de falhas e diga adeus aos falsos disparos devido às altas correntes de irrupção com soluções de comutação e proteção totalmente eletrônicas que aumentam a disponibilidade e a confiabilidade.

As soluções de comutação e proteção totalmente eletrônicas baseadas na tecnologia de semicondutores simplificam o planejamento e o dimensionamento de sistemas elétricos e fornecem certeza de planejamento.

Simplifique o planejamento

Reduza o esforço de planejamento de curto-circuito e seletividade com soluções de comutação e proteção totalmente eletrônicas que fornecem certeza de planejamento e, ao mesmo tempo, facilitam o planejamento e o dimensionamento.

Soluções de comutação e proteção totalmente eletrônicas baseadas na tecnologia de semicondutores contribuem para a economia de custos e materiais em sistemas elétricos.

Economize custos e material

Reduza os danos causados por curto-circuito ao equipamento, os requisitos de estoque e o número de intervenções de serviço com soluções de comutação e proteção totalmente eletrônicas que têm uma vida útil mais longa graças à comutação sem desgaste.

Novas perspectivas na tecnologia de comutação e proteção

A comutação ultrarrápida por meio de componentes semicondutores, microcontroladores e algoritmos inteligentes reduz o tempo de inatividade relacionado ao curto-circuito e permite economia de custos e materiais.

Reduza o tempo de inatividade devido a curtos-circuitos

Os curtos-circuitos levam ao aumento do desgaste ou até mesmo danos ao equipamento, exigem maior esforço de planejamento e dimensionamento do sistema para altas energias de curto-circuito, bem como o estoque de peças de reposição.

A comutação ultrarrápida garante melhor proteção, operação otimizada e maior disponibilidade. Ele reduz o tempo de inatividade relacionado ao curto-circuito, aumentando assim a vida útil do equipamento, simplificando o planejamento de curto-circuito e seletividade e reduzindo os custos e os requisitos de material.

Lide com as correntes de irrupção com mais eficiência

Com a tecnologia convencional de comutação e proteção, altas correntes de irrupção geralmente causam falsos disparos e aumentam o desgaste. O superdimensionamento preventivo de dispositivos de proteção e instalações elétricas resulta em maior energia em caso de curto-circuito.

A comutação ultrarrápida reduz os falsos disparos e o desgaste, além de aumentar a disponibilidade da planta e do sistema, bem como a vida útil dos componentes. Isso ajuda a reduzir custos, materiais e esforços de planejamento.

Dispositivos de proteção e comutação baseados em componentes semicondutores, microcontroladores e algoritmos inteligentes lidam com eficiência com picos de corrente de irrupção com seu algoritmo de comutação ultrarrápido.
Nosso disjuntor semicondutor pode representar uma mudança de paradigma, muito parecida com a mudança do telefone eletromecânico para o smartphone atual.
Marvin Tannhäuser, Especialista principal em eletrônica de potência, Infraestrutura inteligente da Siemens, Nuremberg, Alemanha

Vantagem tecnológica para suas aplicações

De uma ideia inovadora a uma solução pronta para o mercado: o que começou como a visão ousada de uma equipe de mentes excepcionalmente inventivas há apenas alguns anos está agora disponível comercialmente e pronto para aplicações no mundo real.

Tanto o SENTRON ECPD quanto o SIMATIC ET 200SP e‑Starter combinam componentes semicondutores, microcontroladores e algoritmos inteligentes para permitir a comutação totalmente eletrônica e ultrarrápida e abrir possibilidades totalmente novas em comutação e proteção de baixa tensão.

Explore nossos recursos relacionados

Comece sua jornada