Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que um relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC?

As redes DC estão se tornando cada vez mais importantes em várias áreas de aplicação. Eles permitem uma distribuição de energia mais eficiente, eliminando a necessidade de várias conversões AC/DC e reduzindo as perdas de energia. Ao mesmo tempo, eles facilitam a integração de energias renováveis, sistemas de armazenamento de baterias e cargas DC modernas. Isso também impõe maiores demandas aos dispositivos de comutação, que devem lidar com altas frequências de comutação de forma confiável e, ao mesmo tempo, permanecer eficientes e duráveis.

Os inovadores dispositivos de relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC foram desenvolvidos especificamente para aplicações DC que exigem mais de 1.000 operações de comutação por hora. Eles estão disponíveis como um relé DC de estado sólido para montagem em um dissipador de calor ou como um contator DC de estado sólido com um dissipador de calor integrado. Graças às perdas de energia muito baixas, menos calor é gerado, reduzindo os requisitos de resfriamento e prolongando a vida útil. Isso ajuda a reduzir os custos operacionais e aumentar a disponibilidade do sistema.

Principais benefícios

Beneficie-se da alta confiabilidade e de uma longa vida útil

Beneficie-se da confiabilidade de longo prazo e da excelente durabilidade em mais de 1.000 operações de comutação por hora, graças à robusta tecnologia de comutação DC baseada em semicondutores, sem peças de desgaste mecânico.

Economize espaço valioso em seu painel de controle

Estabeleça a base para designs de gabinetes de controle mais compactos com maior densidade de embalagem e menores dissipadores de calor, graças à redução das perdas de energia e geração de calor, além de uma largura de apenas 22,5 mm que economiza espaço.

Simplifique seu processo de planejamento

Reduza a complexidade no planejamento, aquisição e gerenciamento de estoque — graças a um portfólio simplificado com duas variantes: o relé DC de estado sólido para dissipadores de calor existentes e o contator DC de estado sólido pronto para uso.

Funcionalidades em destaque

Duas mulheres em um escritório e laboratório. Um alto-falante riscado indica operação silenciosa dos dispositivos de comutação de estado sólido SIRIUS 3RF5

Elimine o ruído em ambientes sensíveis

Use comutação silenciosa: graças à sua tecnologia de estado sólido totalmente eletrônica, o relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC é ideal para ambientes sensíveis a ruídos, como elevadores, escritórios, hospitais, laboratórios, etc.

O tablet com termômetro, balança e fábrica ilustra o controle de temperatura com os dispositivos de comutação de estado sólido SIRIUS 3RF5.

Permita o controle preciso da temperatura

Permita o controle preciso da temperatura, por exemplo, em aplicações de aquecimento elétrico. Quanto mais preciso for o controle, maior será a frequência de comutação — ideal para a alta resistência de comutação do relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC.

Uma corrente contínua e um ícone de tacômetro indicam o alto desempenho dos dispositivos de comutação semicondutora SIRIUS 3RF5.

Escolha a tecnologia de comutação DC de alto desempenho

Beneficie-se de uma poderosa solução de comutação para aplicações DC: os relés e contatores de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC são projetados para uso em tensões de linha muito altas, minimizando a perda de energia graças à sua tecnologia de semicondutores.

Select...
Fabricação de automóveis

Maior disponibilidade de sistemas adesivos na indústria automotiva

Em sistemas adesivos automatizados para montagem de veículos, os circuitos de aquecimento devem manter de forma confiável o adesivo termofusível na temperatura necessária — de aproximadamente 30 °C na bomba do tambor até 85 °C na cabeça do aplicador do robô. Ao fazer a transição para redes DC, o relé de estado sólido SIRIUS 3RF5 DC e o contator DC de estado sólido permitem um controle preciso e de baixo desgaste do sistema de aquecimento. Isso aumenta a disponibilidade do sistema, reduz o risco de tempo de inatividade e melhora a eficiência energética graças às baixas perdas de energia.

Perguntas frequentes