A interrupção segura da corrente contínua (DC) exige muito mais da tecnologia de proteção do que a corrente alternada (AC). Os dispositivos de proteção eletromecânica convencionais atingem rapidamente seus limites, especialmente no caso de altas correntes de irrupção, sobretensões ou curtos-circuitos. Desenvolvido especificamente para aplicações DC, o disjuntor DC baseado em semicondutor SENTRON 3QD2 detecta falhas em microssegundos. O SCCB interrompe a corrente até mil vezes mais rápido do que os interruptores mecânicos convencionais — totalmente eletrônicos e sem arco. Isso protege componentes, sistemas e fontes de energia, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança operacional e do pessoal.
O disjuntor DC combina as funções de vários componentes em um único dispositivo — desde proteção, comutação e desconexão até comunicação, controle remoto e monitoramento de energia e carga. A funcionalidade do disjuntor DC pode ser dimensionada e adaptada a aplicações específicas por meio da parametrização.