Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Simcenter

Software de análise estrutural

Preveja o desempenho de estresse, otimize projetos e valide virtualmente a integridade estrutural de seus produtos enquanto acelera o tempo de lançamento no mercado.

Entenda a integridade estrutural de seus projetos

O software de simulação de análise estrutural ajuda você a estudar os efeitos do peso e da tensão em uma estrutura. Entender como a montagem de um componente ou produto reage sob estresse ou vibração é fundamental em qualquer setor. No entanto, à medida que os produtos e materiais se tornam cada vez mais complexos, os engenheiros precisam de ferramentas que vão além das análises estáticas lineares.

O Simcenter fornece o software de análise estrutural de que você precisa para simular uma ampla variedade de aplicativos, tudo em um único ambiente de usuário. Você não precisa mais de uma ferramenta para estática linear, outra para estudar a fadiga e outra para análise não linear. Como resultado, os departamentos de engenharia podem consolidar as ferramentas de análise estrutural e você só precisa conhecer uma única interface de usuário.

Imagem - Simcenter 3D A mais recente

Simcenter 3D: o mais recente

Descubra o mais recente Simcenter 3D, novo e inédito
Blog lançado na última semana de cada mês

O que é software de análise estrutural?

Análise de elementos finitos

A análise de elementos finitos (FEA) é a base tecnológica e matemática para simular o desempenho estrutural. O FEA é uma metodologia bem estabelecida para auxiliar no projeto e análise de engenharia de vários tipos de produtos.

Análise linear

A análise estrutural linear é um método usado para determinar como uma estrutura se comporta sob carga, assumindo um material elástico linear e pequenas deformações. Esse é o tipo mais comum de análise estrutural realizada atualmente.

Análise não linear

A análise estrutural não linear é usada para contabilizar as mudanças na geometria, nas propriedades do material e na rigidez de uma estrutura quando submetida a cargas, onde a relação entre forças e deslocamento não é linear.

Trilha gratuita de 30 dias: Simcenter 3D

Faça rapidamente uma alteração no projeto que será replicada em seu modelo de simulação e simule novamente em segundos.

Estudo de caso

Sumitomo Heavy Industries Naval e Engenharia

A Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering usa o Simcenter Femap e o Nastran para reduzir o tempo de projeto com análises de alta qualidade e modelagem flexível.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Empresa:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Setor:Marine

Localização:Yokosuka City , Japan

Softwares da Siemens:Simcenter Nastran software, Simcenter Femap/Nastran

Explore os recursos de simulação de análise estrutural

Select...

Elimine o trabalho de preparação e concentre-se na análise

Simplifique seu fluxo de trabalho eliminando a necessidade de simplificação e mesclagem de geometrias. O Simcenter Simsolid elimina duas das etapas mais demoradas e propensas a erros na análise estrutural tradicional. O modelo CAD serve diretamente como modelo de simulação, eliminando a necessidade de criar um modelo de elementos finitos separado.

simcenter-simsolid-640x360
simcenter-simsolid-assemblies-640x360

Analise montagens grandes e complexas com facilidade

Projetado para velocidade e escalabilidade, o Simcener Simsolid lida com peças complexas e grandes montagens com eficiência excepcional, incluindo aquelas com superfícies de contato rugosas, lacunas ou geometria sobreposta.

Obtenha resultados em minutos ou segundos

O Simcenter Simsolid fornece resultados de análise estrutural precisos em segundos ou minutos em um PC padrão. Compare rapidamente vários cenários de design. Melhore a velocidade, a precisão e a usabilidade do design orientado por simulação em uma ampla variedade de setores.

simcenter-simsolid-results-640x360

Clientes que usam o Simcenter para análise estrutural

Uma pessoa está andando de bicicleta em uma estrada com uma montanha ao fundo.

minárico

Criação de simulações detalhadas para prever o desempenho térmico e estrutural de equipamentos de comunicação via satélite de alta largura de banda.

Leia o estudo de caso

Aplicações industriais

Select...

O Simcenter 3D equipa os engenheiros aeroespaciais com um conjunto robusto de ferramentas para diversas tarefas de análise, garantindo a integridade estrutural, o desempenho e a confiabilidade dos componentes de aeronaves e naves espaciais.

  • Análise da estrutura do avião: Avalia rigidez, durabilidade e frequência modal quanto à integridade estrutural.
  • Avaliação da asa: Mede a rigidez, a resistência à flambagem da pele e a frequência modal para otimizar o desempenho aerodinâmico.
  • Avaliação de superfícies de controle: Avalia a força dos postes, ailerons e estabilizadores contra as forças de voo.
  • Verificações de durabilidade da espaçonave: Analisa o estresse térmico e a distorção em compósitos para confiabilidade em condições espaciais.
  • Simulação de motor aerodinâmico: Fornece informações sobre cargas rotativas, estresse térmico e componentes como compressores e turbinas.
  • Avaliação do estresse do veículo de lançamento: Avalia cargas térmicas, forças de manobra e efeitos do vento essenciais para o sucesso da missão.
Um diagrama de um avião com várias partes rotuladas, incluindo asa, fuselagem e cauda.

Explore os produtos de software de análise estrutural

Webinar sob demanda | 51 minutos

Análise estrutural marinha

Combine simulação e teste para criar um verdadeiro gêmeo digital, garantindo simulações de análise estrutural precisas.

Um visual de análise da estrutura do navio do software Simcenter.
Análise estrutural

Saiba mais

Perguntas frequentes