Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que escolher o Simcenter Multiscale Designer?

O Simcenter Multiscale Designer capacita os engenheiros a desenvolver modelos de materiais precisos e computacionalmente eficientes, de isotrópicos homogêneos a anisotrópicos heterogêneos. Ao unir o comportamento dos microconstituintes ao desempenho estrutural em macroescala, ele oferece uma visão real do material em compósitos contínuos, tecidos e de fibra curta.

O Simcenter Multiscale Designer acelera a validação do projeto e reduz os custos de certificação, integrando-se perfeitamente aos principais solucionadores da FEA.

simcenter-multiscale-designer-porquê-introdução-original-1017x631

Funcionalidades em destaque

Micromecânica do Modelo de Pedido Reduzido (ROM)

O Simcenter Multiscale Designer combina células unitárias FEA 3D com um modelo de pedido reduzido para oferecer precisão e eficiência computacional superiores. Um processo intuitivo desenvolve modelos de materiais em escala única ou multiescala, de isotrópicos frágeis/dúcteis a anisotrópicos heterogêneos. Os fluxos de trabalho diretos e inversos derivam propriedades homogeneizadas dos constituintes ou calculam retroativamente as propriedades dos constituintes a partir do comportamento conhecido.

capacidade de designer multiescala do simcenter rom mechanics promo 640x480

Biblioteca de células unitárias paramétricas

Crie rapidamente células unitárias a partir de uma biblioteca paramétrica abrangente que abrange formas de produtos contínuas, tecidas, picadas e reforçadas com partículas ou importe perfeitamente do Simcenter Optistruct (.fem). Tanto os fluxos de trabalho de homogeneização direta quanto os de otimização inversa são totalmente suportados, de modo que cada estágio da modelagem multiescala flua sem esforço em uma única interface gráfica simplificada.

promoção da biblioteca de células unitárias paramétricas com capacidade de designer multiescala do simcenter 640x480

Desenvolvimento de modelo de material de moldagem por injeção

Desenvolva modelos precisos de material anisotrópico para compósitos moldados por injeção de fibra curta integrando tensores de orientação de fibra. O Simcenter Multiscale Designer considera a variabilidade da distribuição da fibra e a rigidez e resistência dependentes da orientação para permitir previsões estruturais de alta fidelidade para componentes plásticos moldados por injeção.

promoção de desenvolvimento de modelo de material de moldagem por injeção com capacidade de designer multiescala do simcenter 640x480

Análise estocástica

Quantifique o impacto da variabilidade geométrica e material em microescala no desempenho estrutural em macroescala usando métodos estocásticos de Monte Carlo e de grade esparsa. O Simcenter Multiscale Designer calcula funções de distribuição de probabilidade para propriedades homogeneizadas e deriva diretamente os permitidos com base em A e B, para permitir fluxos de trabalho de certificação virtual. Reduza os testes físicos, o custo e o tempo de qualificação.

promoção de análise estocástica com capacidade de designer multiescala do simcenter 640x480

Integração perfeita do solucionador FEA

Bancos de dados integrados de constituintes e materiais em várias escalas abrangem metais, polímeros e fibras, com modelos validados contra o NIAR NCAMP/AGATE. Os modelos de material são perfeitamente integrados ao Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss e materiais prontos para uso definidos pelo usuário para o Abaqus. Acelere os fluxos de trabalho de simulação estrutural e ofereça precisão consistente em todos os ambientes do solucionador.

capacidade de designer multiescala do simcenter, promoção perfeita de integração do solucionador de fea 640x480