Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

GPU

Pojedyncza jednostka przetwarzania grafiki (GPU) zapewnia moc obliczeniową do 100 procesorów, umożliwiając naukowcom rozwiązywanie problemów, które kiedyś uważano za niemożliwe. Użytkownicy mogą optymalizować projekt, przeprowadzać zaawansowane monitorowanie i konserwację predykcyjną, obniżyć koszty operacyjne i przedłużyć żywotność produktu.

Czym są procesory graficzne?

Procesory graficzne to akceleratory obliczeniowe, które znacznie przyspieszają renderowanie grafiki i obrazu, gry, przetwarzanie intensywnie wykorzystujące dane i wiele innych. Są one kluczowe dla dzisiejszych wymagających obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC) i sztucznej inteligencji (AI), ponieważ skracają czas osiągania wyników i przyspieszają innowacje. Rozwiązania firmy Siemens HPCworks™ są zbudowane z myślą o wspieraniu i optymalizacji obliczeń z przyspieszeniem GPU.

Zbliżenie wysokiej wydajności karty graficznej z trzema wentylatorami chłodzącymi na ciemnym tle. Nowoczesna karta graficzna do gier i zaawansowanych komputerów

Odkryj korzyści

Optymalizacja projektu w celu poprawy wydajności produktu

Przyspiesz symulację numeryczną za pomocą procesorów graficznych, dostosuj projekty i szybciej podejmuj decyzje dzięki dokładniejszym wynikom. Symuluj multifizykę, aby odkrywać i oceniać alternatywy z dnia na dzień, znacznie przyspieszając przepływy pracy projektowej.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji i wydłużenie żywotności produktu

Skróć czas wprowadzania na rynek dzięki wykorzystaniu procesorów graficznych, aby osiągnąć znaczny wzrost prędkości i przepustowości. Wdrażaj bardziej energooszczędne systemy obliczeniowe z elastycznym, hybrydowym środowiskiem do projektowania i symulacji na miejscu i w chmurze.

Prowadzenie zaawansowanego monitorowania i konserwacji predykcyjnej

Bądź o krok przed swoimi produktami w prawdziwym świecie dzięki nawet 6-krotnie szybszemu wykonywaniu najbardziej intensywnych operacji obliczeniowych w porównaniu z równoważną konfiguracją CPU.

Odkryj kluczowe cechy procesorów graficznych

renderowanie pojazdu

Włącz przepływy pracy LLM

Procesory graficzne mają kluczowe znaczenie dla dzisiejszych wymagających obciążeń AI i uczenia maszynowego. Modele dużych języków (LLM) mogą wymagać wielu procesorów graficznych lub wyspecjalizowanych procesorów graficznych zaprojektowanych do wymagających intensywnych zasobów training LLM i wnioskowania na dużą skalę.

renderowanie rowerów

Spraw, by renderingi ożyły

Wykraczaj poza granice rozwiązań opartych na procesorach dzięki globalnemu renderowi oświetlenia opartemu na fizyce, który zapewnia niemal idealną skalowalność GPU, z wieloma silnikami, które tworzą oszałamiające fotorealistyczne sceny i złożone animacje.

renderowanie kół

Przyspiesz symulację CAE

Przyspiesz symulację inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), uruchom więcej iteracji i osiągaj wyniki o wyższej wierności dzięki aplikacjom zoptymalizowanym pod kątem GPU. Wykonuj zaawansowane symulacje awarii multifizyki i intensywnie wykorzystujące dane w ułamku czasu wymaganego przez procesory.

Poznaj produkty związane z GPU

Dowiedz się więcej

Zanurz się głębiej w transformacyjną moc procesorów graficznych, odkrywając, w jaki sposób przyspieszają one innowacje w zakresie projektowania, symulacji, sztucznej inteligencji i innych. Poznaj zasoby, które pokazują, w jaki sposób rozwiązania Siemens HPCworks wykorzystują technologię GPU do optymalizacji wydajności i zwiększania wydajności w wymagających obciążeniach.

HPCWorks PBS Professional dla systemów NVIDIA DGX

Przetwarzanie przyspieszone procesorem GPU z orkiestracją obciążenia pracą stworzone z myślą o wymaganiach HPC, sztucznej inteligencji i analityki.