Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego HPCWorks Grid Engine?

Zwiększ wydajność i zwiększaj produktywność dzięki HPCWorks Grid Engine, optymalizując współdzielone zasoby obliczeniowe w tysiącach centrów danych. Wybierz zaufane rozwiązanie, które obsługuje obecnie największe obciążenia sztucznej inteligencji — sprawdzone z ponad milionem rdzeni.

Osiągaj lepsze wyniki szybciej dzięki optymalizacji przepustowości, wydajności aplikacji, kontenerów i usług. Maksymalizuj udostępniane zasoby lokalne, chmurowe i hybrydowe oraz łatwo wdrażaj klastry HPC w preferowanej chmurze.

hpcsworks-grid-engine-why-product-intro-as415496808-5760x3840

Optymalizacja wydajności i przepustowości

Szybko osiągaj wyniki wyższej jakości dzięki wiodącej w branży przepustowości. Efektywnie udostępniaj zasoby, poprawiaj wykorzystanie zasobów i maksymalizuj specjalistyczne zasoby, takie jak procesory graficzne, lokalnie i w chmurze.

Usprawnij zarządzanie obciążeniem pracą

Zmniejsz koszty sprzętu, oprogramowania i centrów danych dzięki wydajnemu zarządzaniu obciążeniem pracą i planowaniu na podstawie licencji, aby skrócić czas oczekiwania i zminimalizować przestoje. Mierz wykorzystanie zasobów dzięki kompleksowemu monitorowaniu i raportowaniu.

Korzystaj z ulubionych aplikacji

Zarządzaj obciążeniami dla tysięcy aplikacji komercyjnych i open source w dziedzinach od nauk przyrodniczych po produkcję i energię. Uruchom wybrane dystrybucje systemu Linux, Windows lub innych systemów operacyjnych na systemach x86, Power i Arm.

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają HPCWorks Grid Engine

johnson-and-johnson-87207-feature-640x360

Johnson & Johnson | Wspieranie odkrywania leków i innowacji dzięki klastrom HPC

Janssen Pharmaceuticals, należąca do Johnson & Johnson — największej na świecie firmy zajmującej się opieką zdrowotną — zaktualizowała oprogramowanie do zarządzania obciążeniem pracą do HPCWorks Grid Engine i wdrożyła HPCWorks Navops do skalowania w chmurze i rozszerzania infrastruktury HPC w celu wspierania krytycznych badań naukowych i badań, w tym rozwoju szczepionek.