Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

HPCWorks

Spraw, aby obliczenia wysokowydajne (HPC) były szybkie, wydajne i wydajne, zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Profesjonalnie zarządzaj złożonością IT, usprawniaj administrację, kontroluj koszty i umożliwiaj najnowszą sztuczną inteligencję i mieszane obciążenia dzięki najbardziej kompletnemu portfolio HPC w branży.

Wprowadzenie

Włącz wykrywanie i optymalizuj środowisko obliczeniowe dzięki HPCWorks. Odkryj wiodące portfolio rozwiązań, które obsługuje wiele najważniejszych na świecie obciążeń HPC, sztucznej inteligencji i wysokoprzepustowości w szerokiej gamie zastosowań, od opieki zdrowotnej po przewidywanie pogody i projektowanie chipów.

  • Dzięki przyspieszeniu GPU i szybkiemu skalowaniu umożliwiają elastyczne planowanie i projektowanie przepływów pracy.
  • Wykorzystaj moc agentycznej sztucznej inteligencji, aby oszacować zapotrzebowanie na zasoby pracy i skrócić czas oczekiwania. Nasz asystent AI wykazał wzrost wydajności pracy o 10-15%.
  • Zasilaj swoje komputery kompleksowe dzięki jedynej kompletnej platformie HPC i chmury, która zajmuje się każdym wymiarem HPC w każdej branży.
Personel IT i administracji systemów pracujący na komputerach w nowoczesnym centrum danych.
Dlaczego HPCworks?

#1 Portfolio HPC i chmury na każde wyzwanie, gdziekolwiek

10-15% Szybsza przepustowość pracy

Użytkownicy HPCworks mogą wykorzystać moc agentycznej sztucznej inteligencji do oszacowania wymagań dotyczących zasobów pracy i skrócenia czasu oczekiwania, znacznie zwiększając przepustowość pracy. Nasz asystent AI regularnie przekwalifikuje się przy użyciu nowych danych.

3X Przyspieszona innowacja

Johnson & Johnson wdrożył HPCworks, aby bezproblemowo zintegrować się z usługami w chmurze AWS, rozszerzyć infrastrukturę i skalować klastry, aby działały trzykrotnie niż poprzednia pojemność, rozwijając krytyczne badania naukowe i badania.

10 milionów dolarów Zmniejszone koszty HPC

Firma Lockheed Martin wdrożyła obliczenia międzydomenowe przy użyciu HPCWorks do zarządzania zasobami HPC w czasie rzeczywistym na wielu poziomach bezpieczeństwa, zmniejszania zużycia energii i obniżenia kosztów HPC o dziesiątki milionów dolarów.

HPC dla obciążeń AI

Akceleracja GPU, integracja Jupyter Notebook i dynamiczne skalowanie w chmurze umożliwia korzystanie z największych obecnie obciążeń AI. HPCWorks obejmuje szeroką obsługę kontenerowych obciążeń GPU oraz bogate, uwzględniające topologię planowanie dla szerokiej gamy obciążeń HPC, AI i analityki. Zarządzaj zasobami, optymalizuj i prognozuj za pomocą kompleksowego, przyjaznego dla użytkownika monitorowania i raportowania z zaawansowaną analizą.

Dwóch profesjonalistów wykonujących obciążenia AI i badające wyniki na dużym monitorze komputera.

Dowiedz się, jak inni używają HPCWorks

hpcworks-product-center-case-study-nsf-ncar-firefighter-mhero-1280x720

NSF NCAR | Modelowanie pożarów i prognozowanie warunków pogodowych

Naukowcy skorelowali dane pożarowe z zachodnich Stanów Zjednoczonych z obserwacjami warunków atmosferycznych, a następnie symulowali, jak te warunki się zmienią, korzystając z zaawansowanych regionalnych i globalnych modeli klimatycznych, w tym symulacji z amerykańskiego National Science Foundation National Center for Atmospheric Research (NSF NCAR) Wyoming Supercomputing Center.

Odkryj możliwość