Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Unlimited?

simcenter-unlimited-why-product-intro-as337102493-5120x2880

Przyspiesz innowacje dzięki prywatnemu urządzeniu pod klucz z nieograniczonym oprogramowaniem i wbudowanymi rozwiązaniami do zarządzania zasobami o wysokiej wydajności obliczeniowej (HPC), zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Dzięki Simcenter Unlimited połączyliśmy oprogramowanie, administrację systemową i infrastrukturę jako usługę w jedną, intuicyjną platformę z przyjaznym dla użytkownika portalem internetowym i wybranym rozwiązaniem Simcenter lub zaawansowanym oprogramowaniem do analizy danych i uczenia maszynowego.

Innowacje w jednym prostym pakiecie

Wyeliminuj złożoność HPC dzięki w pełni skonfigurowanemu, oszczędzającemu miejsce sprzętowi. Wybierz nieograniczone oprogramowanie do rozwiązywania problemów lub analizy danych i uzyskaj dostęp do wsparcia dla narzędzi innych firm, w pełni zarządzanych przez zespół ekspertów posiadający wiedzę branżową.

Wdrażanie HPC pod klucz w chmurze

Wybierz preferowanego dostawcę chmury i uruchom swoje ulubione oprogramowanie na bezpiecznej platformie opartej na chmurze, która zapewnia prosty i niedrogi dostęp do infrastruktury i narzędzi HPC. Skalowanie między urządzeniami lokalnymi i wirtualnymi.

Dostosuj swoje urządzenie

Wybierz własną niestandardową konfigurację, lokalną lub w chmurze, i załaduj ją wybranym oprogramowaniem inżynieryjnym wspomaganym komputerowo (CAE) lub rozwiązaniami analityki danych i sztucznej inteligencji (AI) do nauki o danych.

Najważniejsze funkcje

Nieograniczony dostęp do wybranego oprogramowania

Uzyskaj nieograniczone wykorzystanie wybranych solwerów Siemens, aby przyspieszyć cykle projektowania i uruchomić oprogramowanie CAE i obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), z przewidywaniami fizyki opartymi na sztucznej inteligencji do 1000 razy szybciej niż tradycyjne symulacje solwerów.

Zapewnij użytkownikom łatwy dostęp do AI/machine learning za pośrednictwem urządzenia Rapidminer® Unlimited Data Analytics Appliance, wyposażonego w rozwiązania do tworzenia języków SAS, modelowania danych, przepływów pracy i innych.

simcenter-nieograniczony dostęp do wybierania oprogramowanie-as1092934275-4096x2160

Potężne zarządzanie HPC i obciążeniem pracą

Korzystaj z możliwości HPC, aby szybciej i dokładniej uzyskiwać odpowiedzi dzięki nowoczesnemu, intuicyjnemu frameworkowi do udostępniania zasobów, zarządzania obciążeniem pracą i planowania, zdalnej wizualizacji, współpracy i nie tylko. Łatwo wdrażaj Simcenter Unlimited w ciągu kilku godzin, w porównaniu z dniami lub tygodniami, aby zainstalować tradycyjne rozwiązania HPC. Zwiększ produktywność i wydajność dzięki optymalizacji wydajności, skalowaniu w chmurze i nie tylko.

simcenter-nieograniczono-wydajne-hpc-i-zarządzaniem-obciążeniem-as1996446425-5760x3240