Oprogramowanie HPCWorks Access zapewnia prosty, wydajny i spójny interfejs do przesyłania i monitorowania zadań na zdalnych klastrach, chmurach i innych zasobach. Oprogramowanie pozwala inżynierom i badaczom skupić się na podstawowych działaniach i spędzać mniej czasu na nauce uruchamiania aplikacji i przenoszenia danych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wysokiej klasy sprzętu centrum danych do wizualizacji 3D i łatwo współpracować ze zdalnymi zespołami.
Dlaczego HPCWorks Access?
Kluczowe korzyści
Wzmocnij inżynierów i naukowców
Zapewnij swoim inżynierom, naukowcom i naukowcom naturalny dostęp do wysokowydajnych obliczeń (HPC) — bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej — do uruchamiania rozwiązań, przeglądania postępów, zarządzania danymi i korzystania z zdalnej wizualizacji 3D za pośrednictwem Internetu, komputera stacjonarnego lub mobilnego.
Współpracuj z dowolnego miejsca
Wyświetl status swojej pracy z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu. Łatwa współpraca z wielu lokalizacji, przeglądając i edytując dane aplikacji bez konieczności pobierania dużych plików.
Oszczędność czasu i zasobów
Uwolnij swoich inżynierów, naukowców i naukowców, aby spędzać więcej czasu na pracy podstawowej, a nie na zadaniach IT, dzięki szybkiemu i łatwemu składaniu zadań i zarządzaniu nimi dzięki potężnemu interfejsowi GUI z inteligentnym, prostym interfejsem.
Najważniejsze funkcje
Zwiększ wykorzystanie klastrów dzięki naszemu asystentowi AI
Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji, aby oszacować wymagania dotyczące zasobów pracy i zwiększyć produktywność użytkowników. Usprawnij składanie ofert pracy, zwiększ wykorzystanie klastra i zarządzaj oczekiwaniami użytkowników dzięki naszemu asystentowi AI, który udowodniono, że skraca czas oczekiwania średnio o 10 do 15 procent. Prognozy oparte są na analizie danych historycznych, wprowadzaniu zadań i eksploracji plików wejściowych i regularnie przeszkolenia się z nowymi danymi.

Przesyłaj zadania i wizualizuj dane zdalnie
Zapewnij swoim użytkownikom prosty, spójny interfejs umożliwiający dostęp do potężnych zasobów HPC z Internetu, komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Natychmiastowa współpraca przy dużych ilościach danych w wygodnej obsłudze znanej interaktywnej aplikacji, w dowolnym miejscu i czasie, z zerowym przepływem danych. Udostępniaj widoki sesji i elementy sterujące zdalnym współpracownikom za pośrednictwem łączy WAN bez zakłóceń w łączach sieciowych.