Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cyfrowy tunel: buduj szybciej. Pracuj bezpieczniej.

Gotowy, zanim zostanie zbudowany: Skorzystaj z digitalizacji dla swoich projektów tunelowych. Cyfryzacja pozwala szybciej otwierać tunele i bezpieczniej je obsługiwać. We współpracy z Siemensem wykorzystaj zalety tunelu cyfrowego — od projektowanie i inżynieria uruchomienie i eksploatację.

Dlaczego cyfrowy tunel?

Niezależnie od tego, czy jest to tunel drogowy czy kolejowy, nowa budowa czy renowacja istniejącego systemu tunelowego: Każdy projekt tunelu jest wyzwaniem planistycznym i technicznym, które wymaga przestrzegania napiętego harmonogramu i budżetu. Ze względu na liczne interfejsy i dyscypliny, które wymagają koordynacji oraz ciągły wzrost ruchu, jest to prawie niemożliwe bez pomocy Rozwiązania cyfrowych.

Cyfrowy tunel oferuje realne korzyści

Cyfryzacja optymalizuje cały cykl życia tunelu. Zyski zarówno w zakresie wydajności, jak i czasu osiągnięte dzięki wirtualizacji opłacają się na etapie projektowania, inżynierii i uruchomienia. Korzyści terminy bezpieczeństwa i dostępności wysuwają się na pierwszy plan w rzeczywistej eksploatacji.

Ostrzeżenie białe

Redukcja błędów

Projekty tunelowe stają się coraz bardziej złożone. Może to szybko wpłynąć na poziom błędu. Rozwiązania cyfrowe pomagają zapobiegać błędom dzięki przejrzystym danym, symulacjom i wczesnym wirtualnym testom.

Oszczędność czasu biel

Oszczędność czasu

Tunele nie są planowane, budowane ani modernizowane z dnia na dzień - a każde opóźnienie szybko prowadzi do większych opóźnień. Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi możesz zaoszczędzić czas na wszystkich etapach projektu: na przykład identyfikując ryzyko na wczesnym etapie.

Oszczędność kosztów biała

Obniżenie kosztów

Koszt projektu tunelu jest ogromny. Potencjał tunelu cyfrowego jest znaczny: Grupa zadaniowa UE BIM zakłada, że cyfryzacja może zaoszczędzić 13— 21% na kosztach planowania i budowy oraz 10— 17% na kosztach operacyjnych.

Zoptymalizuj swój tunel dzięki cyfryzacji

Benzynowy rysunek linii dwupasmowego tunelu drogowego z infrastrukturą napowietrzną i dwoma pojazdami na ciemnym tle.

Zalety dla projektantów

  • Cyfrowy bliźniak wspiera planistów i operatorów we wspólnym projektowaniu tunelu.
  • Standaryzowane teksty specyfikacji przetargowych minimalizują wysiłek i ułatwiają porównywanie ofert.
  • Otwarte interfejsy umożliwiają proste połączenie koncepcji planowania cyfrowego z automatyzacją.

Pobierz specyfikacje przetargowe szybko i łatwo

Zalety dla integratorów systemów

  • Dzięki TIA Portal, wszystkie zadania inżynieryjne w projekcie tunelu mogą być ustandaryzowane, zmniejszając tym samym interfejsy i umożliwiając szybszą realizację projektu.
  • Symulacja i wirtualne uruchomienie pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze podczas rzeczywistego uruchomienia.
Rysunek linii w kolorze benzynowym dwupasmowego tunelu drogowego z infrastrukturą napowietrzną pokazującą wentylację i oświetlenie.
Rysunek linii w kolorze benzynowym dwupasmowego tunelu drogowego z infrastrukturą napowietrzną przedstawiającą wentylację i oświetlenie

Zalety dla operatorów

  • Cyfrowy bliźniak umożliwia ciągłą modernizację i optymalizację tunelu bez uszczerbku dla jego bieżącej eksploatacji.
  • Kompleksowa koncepcja obrony kompleksowo chroni tunel przed cyberatakami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
  • Efektywne monitorowanie tunelu — które można przeprowadzić w dowolnym miejscu — zapewnia przejrzystość i wczesne informowanie o potencjalnych usterkach, aby zagwarantować płynną pracę tunelu.

Dowiedz się, jak inni korzystają z tunelu cyfrowego

Czterech techników w żółtym sprzęcie bezpieczeństwa stojących przed wejściem do tunelu Beveren.

Equans & Besix Unitec

Tunel Beveren: Przyszłość w rekordowym czasie dzięki cyfrowemu bliźniaczowi

40-letni tunel Beveren, ważna arteria dla portu w Antwerpii z 15 milionami pojazdów rocznie, wymagał gruntownej zmiany terminy bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój. Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi przekształcił się w najnowocześniejszy tunel w Belgii w niecałe dwa lata. Technologia Siemens inteligentnie i automatycznie kontroluje wszystkie swoje systemy.