Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Siemens Motorsports: innowacje jutro, dziś

Od toru do Twojego świata: odblokowanie niezrównanej wydajności i innowacji

Wyprzedzaj, optymalizuj, przekształcaj: nastawienie na innowacje

W sportach motorowych każda milisekunda i wybór projektu dyktuje zwycięstwo. Ta dążenie napędza przełomy, które na nowo definiują branże i poprawiają życie poza linią mety.

Siemens umożliwia czołowym zespołom sportów motorowych osiąganie niemożliwego. Zapewniamy strategiczną przewagę potrzebną do zdominowania toru i zabezpieczenia meczów podium. Nasze innowacje przyspieszają postęp dla każdego.

Siemens podpisał umowę na imprezie wyścigowej Oracle.

Poza marginesami: Twój partner w globalnych innowacjach

W firmie Siemens nasze zaangażowanie w sporty motorowe wiąże się z głęboką integracją. Poprzez potężne Siemens Xcelerator - portfolio stajemy się integralną częścią pionierskich zespołów, aktywnie wspierając je nowatorskimi rozwiązaniami, które napędzają przyspieszone innowacje i niezrównany sukces.

Od wyrzeźbienia doskonałej aerodynamiki i szybkich iteracji projektów z zaawansowanym CAD, po analizę danych o wydajności w czasie rzeczywistym i umożliwianie błyskawicznych modyfikacji pojazdów między wyścigami — nasza technologia jest siłą napędową, która pomaga zespołom wyprzedzać konkurencję. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby rozwijać się w wymagających warunkach, konsekwentnie dostarczając solidne, wydajne i innowacyjne technologie, które następnie przenoszą się bezpośrednio do innych branż, pomagając wy rozwiąż swoje najtrudniejsze wyzwania.

Niezrównana inżynieria cyfrowa Siemens odgrywa kluczową rolę w wielu światowych mistrzostwach, w tym Formuły One®, MotoGP, NASCAR, IndyCar, IMSA i nie tylko.

Sporty motorowe i zrównoważony rozwój mogą brzmieć jak sprzeczność, ale dzięki odpowiednim technologiom jest to nie tylko możliwe - jest to konieczne. Jeśli sporty motorowe mogą osiągnąć neutralność węglową, każda branża może. Udowodniamy, że wysoka wydajność i odpowiedzialność za środowisko mogą przyspieszyć, tworząc plan bardziej ekologicznej przyszłości we wszystkich sektorach.
Cedrik Neike, CEO, Siemens Digital Industries

Globalna innowacja, Twoja przewaga konkurencyjna

Wyobraź sobie świat, w którym Twoje zespoły, systemy i dane bezproblemowo łączą się, aby odblokować bezprecedensową wydajność i innowacyjność. Pomagamy pokonać tradycyjne bariery, przyspieszyć cykle rozwojowe i zyskać decydującą przewagę - inspirowane szybkością i precyzją sportów motorowych.

95% Bardziej dokładne

Nasze sprawdzone w wyścigach rozwiązania zapewniają do 95% lepszą dokładność danych, zapewniając bezbłędną realizację i pewne decyzje w projektach.

80% Skrócenie czasu analizy

Skróć czas analizy inżynierskiej nawet o 80% dzięki automatycznej ocenie projektu, przyspieszając czas wprowadzania na rynek i cykle innowacji.

50% Szybsze zmiany inżynieryjne

Zweryfikuj krytyczne zmiany projektowe przed wdrożeniem, skracając czas opracowywania o połowę i szybciej wprowadzając innowacje w rzeczywistość — tak jak w przypadku mistrzowskiej ekipy pitowej.

Mistrzowie wybierają Siemens: napędzanie innowacji dla wszystkich

Dowiedz się, jak elitarne zespoły sportów motorowych wykorzystują technologię Siemens jako żywe laboratoria, przesuwając granice i osiągając zwycięstwo, aby przynieść korzyści branżom na całym świecie.

Gotowy na przedefiniowanie limitów i lidera w swojej branży?

Nie tylko rywalizuj - dominuj. Dowiedz się, jak Siemens może przekształcić Twoją działalność, przyspieszyć innowacje i pomóc Ci osiągnąć przełomowy sukces, inspirowany szczytem inżynierii w sportach motorowych.

Poza ścieżką: innowacje dla każdej branży

Innowacje w sportach motorowych — szybkość, wydajność, niezawodność, zrównoważony rozwój — zmieniają każdą branżę. Od motoryzacji po lotnictwo, lekcje na torach wyścigowych mają zastosowanie do Twoich wyzwań. Siemens oferuje kompleksowe rozwiązania dla wszystkich sektorów.

Zmaksymalizuj inżynierię wydajności

Praktycznie symuluj rzeczywiste warunki za pomocą Digital Twins, aby przyspieszyć rozwój produktu poprzez radykalne zmniejszenie fizycznych prototypów i przyspieszenie walidacji.

Usprawnienie zarządzania cyklem życia produktu

Współpracuj bez wysiłku, rozkładaj silosy i zdobywaj spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć innowacje od koncepcji do konsumenta.

Optymalizacja rozwoju systemów elektrycznych i elektronicznych

Zaawansowane przepływy pracy i automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji umożliwiają lepsze rozmieszczenie czujników, optymalizację wagi i redukcję kosztownych prototypów dla złożonych systemów.

Przyspiesz procesu projektowania produktów mechanicznych

Projektuj złożone komponenty z niespotykaną szybkością i precyzją, drastycznie skracając czas projektowania części dzięki nowym funkcjom i możliwościom modelowania.

Zapewnienie wymagań i zarządzania weryfikacją

Zachowaj absolutną kontrolę i pewność siebie poprzez integrację przepływu informacji, poprawę jakości danych i ciągłą weryfikację wymagań produktu w trakcie projektowania.

Wspieranie innowacji i sukcesu

Inteligentne rozwiązania dla każdej branży

Rygorystyczne wymagania sportów motorowych sprawiają, że nasza technologia osiąga doskonałość, której kulminacją są solidne, wydajne i innowacyjne rozwiązania. Postępy te przenoszą się bezpośrednio do innych branż, pomagając rozwiązać najtrudniejsze wyzwania i osiągnąć przełomowy sukces.

Select...

W świecie sportów motorowych o wysokich stawkach liczy się każda milisekunda i decyzja. Sztuczna inteligencja (AI) przekształca surowe dane w praktyczne spostrzeżenia, pomagając zapewnić niezrównaną wydajność i przewagę strategiczną. Nasze zaawansowane algorytmy AI przetwarzają ogromne ilości danych telemetrycznych, umożliwiając konserwację predykcyjną, optymalizację strategii wyścigowych w czasie rzeczywistym i udoskonalanie konfiguracji pojazdów. To nie tylko analityka — to inteligentne uczenie się i dostosowywanie systemów, aby zespoły mogły podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje. Sztuczna inteligencja Siemens pomaga zespołom sportów motorowych nie tylko reagować, ale także przewidywać i pokonywać wyzwania, aby wyprzedzić konkurencję.