Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Oracle Red Bull Racing i Siemens

W jaki sposób technologia Siemens pomaga Oracle Red Bull Racing wygrać i zachować konkurencyjność w ścisłych ograniczeniach czasowych i kosztowych Formuły 1.

Razem, poza granicami

Świętujemy 20 lat wspólnych innowacji

Siemens ma zaszczyt być najdłuższym partnerem technicznym Oracle Red Bull Racing w drodze do doskonałości Formuły 1™. Wspólnie połączyliśmy nasze najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe z nieustannym dążeniem Oracle Red Bull Racing do dominacji na torze, przyczyniając się do ich niezwykłych zwycięstw i mistrzostw. Siemens z dumą wspiera zespół, który redefiniuje przyszłość wyścigów.

Świętujemy 20 lat wspólnych innowacji.
Dzięki Siemens mamy cyfrowy szkielet, który pozwala nam szybciej niż kiedykolwiek przekształcać pomysły w rzeczywistość. Ich narzędzia dają naszym inżynierom swobodę wprowadzania innowacji, adaptacji i zachowania elastyczności, co w Formule 1™ może stanowić różnicę między wygraną a przegraną. To partnerstwo, które z każdym sezonem popycha nas na nowe wyżyny.
Christiana Hornera, Dyrektor generalny i dyrektor zespołu, Oracle Red Bull Racing

Technologia pomaga talentom wygrywać wyścigi

Za każdym zwycięstwem stoi zespół inżynierów

  • 6 Mistrzostwa konstruktorów
  • 8 Mistrzostwa kierowców
  • 100+ Zwycięstwa Grand Prix
Zespół wyścigowy Oracle Red Bull.

Jak rozwiązania Siemens wspierają Oracle Red Bull Racing

20x Szybsza iteracja projektu

10K Śledzone unikalne części

5 Szybsze wdrożenie

Select...

Przyspieszona konstrukcja

  • 10 razy szybciej dzięki zaawansowanemu modelowaniu
  • Struktury tworzone w dniach zamiast tygodniach
Przyspieszone oprogramowanie do projektowania.

Konstrukcja układu napędowego nowej generacji

Hybrydowe jednostki napędowe na sezon F1 2026 będą wymagały bardziej równomiernego podziału między silnik spalinowy a energię elektryczną. Oprócz oprogramowania Siemens NX i Teamcenter zespół Red Bull Ford Powertrains wykorzystuje możliwości symulacji i testowania oprogramowania Siemens Simcenter Star-CCM+, aby od podstaw opracowywać zrównoważone, szybkie jednostki napędowe, które spełniają zmieniające się przepisy F1.

Znak Ford Red Bull Powertrains.

Inżynieria wciągająca

„Widzę, jak wciągająca inżynieria przyspieszy proces stylizacji, wprowadzając zmiany w modelu w czasie rzeczywistym. Projektowanie pętli zwykle trwających kilka tygodni zajmie teraz kilka godzin”.

Rob Grey, dyrektor techniczny, Red Bull Advanced Technologies

W jaki sposób producenci OEM mogą osiągnąć wydajność na poziomie Formuły 1™?

To, co Siemens osiągnął dzięki Oracle Red Bull Racing, wykracza poza tor wyścigowy i w przyszłość projektowania i produkcji samochodów.

Zmaksymalizuj inżynierię wydajności

Praktycznie symuluj rzeczywiste warunki za pomocą Digital Twins, aby przyspieszyć rozwój produktu poprzez radykalne zmniejszenie fizycznych prototypów i przyspieszenie walidacji.

Usprawnienie zarządzania cyklem życia produktu

Współpracuj bez wysiłku, rozkładaj silosy i zdobywaj spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć innowacje od koncepcji do konsumenta.

Optymalizacja rozwoju systemów elektrycznych i elektronicznych

Zaawansowane przepływy pracy i automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji umożliwiają lepsze rozmieszczenie czujników, optymalizację wagi i redukcję kosztownych prototypów dla złożonych systemów.

Przyspiesz procesu projektowania produktów mechanicznych

Projektuj złożone komponenty z niespotykaną szybkością i precyzją, drastycznie skracając czas projektowania części dzięki nowym funkcjom i możliwościom modelowania.

Zapewnienie wymagań i zarządzania weryfikacją

Zachowaj absolutną kontrolę i pewność siebie poprzez integrację przepływu informacji, poprawę jakości danych i ciągłą weryfikację wymagań produktu w trakcie projektowania.