Zainspiruj się rzeczywistymi aplikacjami
Konkurs Siemens Best Application Contest może się skończyć, ale historie żyją dalej. Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci i partnerzy wykorzystują technologię Siemens do pokonywania wyzwań, ulepszania procesów i tworzenia rzeczywistych efektów.
Fibersort sortuje 2000 ubrań na godzinę do recyklingu. Dowiedz się, jak Valvan i Siemens wspólnie to umożliwiają.
Dowiedz się, w jaki sposób Indurra i Siemens dają uprawę wodnego pora i przyszłość uprawy pora znaczącego impulsu z korzyściami dla hodowców, konsumentów i klimatu.
Maszyna do napełniania Sneyders Scaldis łączy serwomotory z napędem SINAMICS S120, zapewniając efektywność energetyczną, minimalne przestoje i zrównoważoną produkcję.
Inteligentny system przeróbek Spiromatic sprawia, że utracone ciasto jest wielokrotnego użytku. Rezultat: 30% mniej odpadów surowcowych.
Dzięki Siemens PCS 7 Raffinerie Tirlemontoise zwiększa swoją efektywność energetyczną z 85% do 98%.
Catael & Wemhöner odnawiają oprogramowanie prasowe Unilin za pomocą TIA Portal i biblioteki LSimahydto. Wynik: zwiększona wydajność, oszczędność czasu, elastyczność i jakość.
Dzięki kontrolerowi napędu SIMATIC firma Merco Machines opracowała hybrydowy tester szczelności, który drastycznie zmniejsza zużycie helu podczas testowania bębna.
AMR i itsme Breemes dokonały modernizacji w silniki IE4 i napędy SINAMICS G150. Rezultat: mniejsze zużycie energii, bardziej wydajny i gotowy na Przemysł 4.0.
Schipperswelzijn VZW i .XCE Automation budują unikalny symulator dokowania z Siemens SINAMICS G220: realistyczny, bezpieczny i w pełni oparty na danych.
Dzięki miernikowi radarowemu SITRANS LR580, specjalista od biomasy Vyncke posiada pomiar poziomu, który może wykorzystać do każdego zastosowania.
Balliu opracował Flextopus do obróbki rur za pomocą SINUMERIK ONE firmy Siemens. Mniej błędów, mniej strat i do 20% bardziej efektywne wykorzystanie materiałów.
AZO automatyzuje rozładunek worków dzięki AI Bin Picking firmy Siemens: wyższa wydajność, mniej błędów i o krok bliżej fabryki przyszłości.
Promation zmodernizowała maszynę do składania i klejenia Smart Packaging Solutions z SINAMICS S120 i S7-1517T dla większej szybkości, efektywności energetycznej i niezawodności.
Pierwszy na świecie: próbki krwi transportowane w pełni automatycznie przez drony z Diksmuide do szpitala Jana Ypermana (Ypres), umożliwione przez Helicus, Avercon i Siemens.
Dzięki sterownikowi Siemens Industrial Edge Controller ACE zwiększył OEE Rockfon z 60 do 80% w ciągu jednego dnia, bez żadnych nowych maszyn i dodatkowego personelu.
Potężne sterowniki PLC, bezpieczne napędy i panel HMI firmy Siemens to sekretne składniki P3000, półautomatycznej maszyny do szpikulacji SMO.
IMA zbudowała energooszczędną linię układania w stosy z napędami Siemens SINAMICS S220 dla Recticel. Wyższa prędkość, niższy koszt, maksymalna niezawodność.
Dzięki automatycznemu sterowaniu tunel Beveren jest bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony niż kiedykolwiek. Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi remont przebiegał również w rekordowym tempie.
Firma Meyland opracowała w pełni zautomatyzowany zakład testowy z technologią Siemens, aby efektywniej suszyć resztkowe przepływy: podstawę produkcji obiegowej.
Centrum sterowania Dynamics steruje hybrydową pogłębiarką plug-in Jana De Nula. Mniej emisji i hałasu, większa wydajność - dzięki technologii Siemens.
Hurtownik i instalator łączą wiedzę na temat płyt rozdzielczych Siemens SIVACON S4 w celu energooszczędnej i przyszłościowej instalacji wysokiego napięcia.
Dzięki w 100% rozwiązaniu sprzętowo-programowemu Siemens w pełni zautomatyzowany magazyn zachwyca trwałością, wydajnością i niezawodnością.
Drukowanie International zintegrowało wizję Inspekto AI na FlexLine S10 i w zaledwie 20 minut przeszło od wersji demonstracyjnej do jakości farmaceutycznej.
Matthys sprawił, że jego pamięć wewnętrzna jest bezpieczniejsza, bardziej ekonomiczna i szybsza. Z pomocą Siemens weszli nawet do nowego segmentu rynku.
Tarkett automatyzuje swoją logistykę dzięki elastycznemu rozwiązaniu AGV firmy Doms przy użyciu SIMOVE. Lepsza ergonomia, większa pojemność.
Amcor Flexibles Ghent modernizuje swoją największą linię drukarską w technologię Siemens. Wynik: 30 więcej lat życia, wyższa wydajność i mniejsze ryzyko.