Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

industrielle operasjoner og tilsynskontroll

Den digitale transformasjonen i industrien åpner for nye muligheter og åpner for uutnyttet potensial! Forbedre industrielle operasjoner, gjør dataene dine om til nyttig kunnskap og bygge bro mellom automatisering (OT) og IT-systemer for å identifisere optimaliseringspotensial og bruke ressurser mer effektivt.

Typiske utfordringer ved valg av nytt SCADA-system

Tilsynskontroll og drift - effektive industrielle operasjoner
Den økende kompleksiteten i produksjonsprosesser, mangelen på fagarbeidere oppfyller etterspørselen om å forbedre produktivitet, kvalitet og lønnsomhet samtidig som kostnadene holdes på et minimum. Gjennom hele livssyklusen er det svært utfordrende å tilpasse seg nye krav på grunn av digitalisering av produksjonsprosesser eller for å oppfylle myndighetsforskrifter.Rask og målrettet beslutningstaking, når som helst, hvor som helst og identifisere optimaliseringspotensialet til lokale eller distribuerte systemer, må tilpasses de spesifikke behovene til diskrete bransjer eller infrastrukturløsninger.
Kontroll og drift for diskrete bransjer >
Kontroll og drift av infrastruktursystemer >

Dataintegrasjon — skalering av datadrevne operasjoner
Kombinasjon av informasjonsteknologi (IT) med driftsteknologi (OT) gjør det mulig for en digital bedrift å koble til og analysere informasjon og dermed også forbedre driften. Å kombinere disse to områdene i en omfattende og skalerbar løsning som en del av den digitale transformasjonen er nøkkelen til å øke produktiviteten, kvaliteten og fleksibiliteten i produksjonen din og dermed utnytte data på tvers av produkt- og produksjonslivssyklusen.
IT/OT-dataintegrasjon >

Kunnskapsbeskyttelse - sikre datadrevne operasjoner
Økende IT/OT-integrasjon og utnyttelse av tingenes internett har mange fordeler som digitaliserte prosesser og samarbeid på tvers av selskaper i økosystemer. Samtidig øker de også risikoen for cybertrusler. Med industriell cybersikkerhet muliggjør vi omfattende beskyttelse av systemer og anlegg.
INDUSTRIELL CYBERSIKKERHETSLØSNINGER >

Fordeler gjennom hele livssyklusen

Åpenhet

Gjør driftsdata om til handlingsbar innsikt. Integrert analyse og et pålitelig datafundament muliggjør beslutningstaking i sanntid, bidrar til å avdekke produktivitetspotensialet og optimalisere ressursutnyttelsen.

Tilgjengelighet

Øk driftssikkerheten med SCADA-systemer designet for kontinuerlig tilgjengelighet. Redundante arkitekturer og integrert diagnostikk muliggjør overvåking døgnet rundt, minimerer nedetid og forbedrer responstidene.

Fleksibilitet

Møt utviklende driftsbehov med tilpasningsdyktige SCADA-systemer. De er fleksible og åpne av design, og støtter alt fra enkle applikasjoner til komplekse distribuerte konfigurasjoner og spesialiserte miljøer.

Integrasjon

Integrering av OT- og IT-systemer via mange nord- og sørgående grensesnitt. De optimaliserer informasjonsutveksling via standarder som MQTT/REST/GraphQL som muliggjør avansert eller AI-basert analyse, for ytterligere innsikt og forbedret effektivitet.

Søk etter løsninger etter bransje

Gjør den digitale transformasjonen virkelig for produksjonsstedet eller infrastrukturløsningen. SIMATIC SCADA-produkter tilbyr den rette løsningen for alle bransjer.

Select...

Industrielle maskiner

Utvikling og produksjon av maskiner og integrering av dem i produksjonslinjer eller anlegg må bli mer effektiv og fleksibel mens driften må være intuitiv å bruke og enkel å vedlikeholde.

Finn ut mer: Industrimaskiner >

Maskingjennomsiktighet med SIMATIC HMI-løsninger og linjekontroll og drift med SIMATIC SCADA-systemer:

  • Effektiv prosjektering for å forkorte tiden til markedet
  • Fleksibilitet til å realisere skreddersydde løsninger
  • Effektiv prosjektering av distribuerte konfigurasjoner
  • Homogene driftskonsepter og moderne UX-design
  • Skalerbarhet og sikker ekstern tilgang når som helst og hvor som helst
  • Tilkobling via native, standardiserte eller åpne grensesnitt
  • Produktivitet og redusert nedetid på grunn av omfattende diagnostikk
  • Modulær automatisering for Plug and Produce
Ny belegglinje fra Koenig & Bauer for belegg av metallplater, utviklet sammen med teknologipartner indumate

Oppdag hvordan andre bruker denne løsningen

Finn sertifiserte SCADA-løsningspartnere i din region

SCADA-partnere er sertifiserte medlemmer av Siemens Solution Partner program. De har bestått en sertifisering gjennom Siemens; som sikrer detaljert teknisk WinCC-kunnskap samt prosjekterfaring.

For å støtte partnere i deres daglige arbeid, gjennomfører Siemens regelmessige tekniske workshops og konferanser for å gi informasjon langt utover «hverdagskunnskap».

SIE PFI Visuelt partnersamarbeid RGB

Søk etter produkter etter WinCC produktlinjer

Simatic Wincc-systemer passer til alle applikasjoner og bransjer - svært skalerbare, åpne og kan utvides med alternativer eller tilleggsprogrammer. Optimalisering av industrielle operasjoner og OT/IT-dataintegrasjon for pålitelige, kraftige eller svært tilpassede HMI- og SCADA-systemer for diskrete bransjer og infrastruktur.

Select...

WinCC enhetlig

simatic wincc united (tia-portalen) er det mest banebrytende systemet for panel-, Edge- og PC-baserte applikasjoner. WinCC Unified PC spenner fra skreddersydde maskinHMI-er til komplekse (redundante) SCADA-applikasjoner, ISA-88 batch- og oppskriftskontrollløsninger opp til et Data Hub som sentralt langtidsarkiv.