Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor simatic wincc enhetlig pc?

simatic wincc enhetlig pc tilbyr praktisk talt ubegrenset skalerbarhet, tilkobling og kraftig arkivering supplert med flere alternativer samt standardiserte, åpne grensesnitt for fleksibel dataevaluering og IT-integrasjon. Det er et konsistent, sikkert og pålitelig HMI- og SCADA-systemtilbud

  • en ubegrenset antall datapunkter,
  • SQL-basert dataarkivering,
  • en Redundant system for høyere tilgjengelighet, og
  • ubegrensede kunder for ekstern tilgang.

Viktige fordeler

Tilgjengelighet

simatic wincc enhetlig pc tilbyr et eksepsjonelt høyt nivå av tilgjengelighet ut av esken. WinCC Unified Redundancy-alternativet øker tilgjengeligheten ytterligere gjennom redundante Unified PC-stasjoner for uavbrutt drift.

Fleksibilitet

Få tilgang til Openness Runtime-grensesnittene ved hjelp av java-skript og egne applikasjoner, eller utvid standardfunksjonalitet via tilpassede tilpassede webkontroller som er integrert sømløst i den simatic wincc enhetlige pc-kjøretiden.

Integrasjon

WinCC Unified PC kan fungere som integrasjonsplattform og koble data fra produksjon med IT-verdenen via de åpne og standardiserte OPC UA- og GraphQL-grensesnittene.

Utvalgte funksjoner

Monteringslinje-kontroll-WINCC-enhetlig-nettbrett-mobilkortbeholder

Ubegrenset nettilgang

Vedlikeholdsfrie webklienter gir direkte ekstern tilgang via en nettleser. Kommunikasjonsprotokoller er kryptert og sikrer sammen med sertifikater maksimal sikkerhet mot uautorisert tilgang. Ensartet brukervennlighet på tvers av plattformer og tjenester bidrar til å sikre optimal driftseffektivitet for alle brukere og roller i organisasjonen.

WinCC Unified Clients >

Skalerbar, langsiktig arkivering

WinCC Unified PC tilbyr sporbarhet med innebygd loggingsfunksjonalitet og eksepsjonell brukervennlighet. Avhengig av krav og anvendelse, kan individuell eller all langsiktig relevant prosessinformasjon arkiveres, også for samsvar med god produksjonspraksis. Innebygde tapsfrie komprimeringsmetoder sikrer maksimal ytelse ved bruk av minimale minnekrav.

WinCC enhetlig logging >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
simatic wincc enhetlig ResCon Visual-sertifisert

Automatisert styring av kraft-, gass- og medieressurser

simatic wincc enhetlig ResCon er et integrert laststyringssystem for ressurser som elektrisitet, gass eller media. Løsningen overvåker kontraktsmessige effektgrenser, beregner trender og kontrollerer automatisk forbrukere, generatorer og lagringssystemer for å unngå belastningstopper. ResCon muliggjør effektivitetsovervåking, analyse og rapportering, noe som gir gjennomsiktighet, kostnadsreduksjon og bærekraftig produksjon.

TÜV-sertifisert energidatahåndteringssystem — i henhold til ISO 50001
Last ned sertifikatet >

Samarbeid i distribuerte konfigurasjoner

Samarbeidsalternativet lar brukerne effektivt koble HMI Unified Comfort Panels og PC-baserte WinCC Unified stasjoner i tia-portalen for samarbeid mellom skjermer, alarmer og viktige ytelsesindikatorer (KPIer). Samarbeid hjelper til med å identifisere optimaliseringspotensial ved å konfigurere KPIer og operander for koblede stasjoner ved kjøretid og ved å evaluere meldinger fra WinCC Unified stasjoner i meldingskontroll ved kjøretid.

WinCC enhetlig samarbeid >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Langsiktig dataarkivering

Den simatic wincc enhetlige Data Hub Add-On gir brukerne en fullt integrert løsning for sentral og langsiktig lagring av butikkdata, og tilbyr et kraftig databasealternativ for arkivering av store datamengder over svært lange perioder. Brukere kan definere hvilke data som skal logges og hvor lenge de skal lagres, og kan eksportere og dele data for analyse og rapportering.

simatic wincc enhetlig pc Data Hub Server >

Finn mer informasjon (PDF) >

simatic wincc enhetlige nyheter

Hold deg oppdatert og få de siste simatic wincc enhetlige nyhetene og spesialtilbud som attraktive startpakker.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-enhetlige-nyheter-visuell-640x480

Oppdag hvordan andre bruker WinCC Unified PC

Select...

Koble til produksjonsstyring og MES-systemer

Teletronic erstattet isolerte maskinHMI-er med en sentralisert SCADA-plattform, noe som muliggjør sømløs MES-integrasjon, strømlinjeformet produksjonsstyring, sanntids ytelsesinnsikt og forbedret operatøreffektivitet.

Referanse Teletronic Line Oversiktspanel

Ofte stilte spørsmål

Utforsk flere ressurser og relaterte produkter

Et diagram som viser en fabrikk med et cybersikkerhetsskjold over seg, som indikerer sikre industrielle operasjoner.

cybersikkerhet for industrien

sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.