Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Digitalisering av vannsyklusen i Calvià

Calvià 2000 når vellykket sine effektivitets- og bærekraftsmål med 15% reduksjon i energiforbruk, 75% besparelse i ingeniørtid og 85% reduksjon i menneskelige feil ved å implementere en Siemens løsning.

Ambisjonen gjenspeiles i fire mål

Calvià 2000 er det kommunale selskapet i den mallorkanske byen Calvià, ansvarlig for kloakknettet, vannrensing, vannregenerering og avfallsinnsamling. Ved modernisering av kloakkrenseanlegget var målene deres klare: effektivitet, bærekraft, standardisering og åpenhet. Siemens har samarbeidet med Calvià 2000 for å sikre at anlegget deres opererer til de høyeste standardene for kvalitet og effektivitet.

Viktige fordeler

15% mindre energiforbruk

Sustainability var kjernen i Calvià WWTP moderniseringsprosjektet. Siemens teknologier muliggjorde en 15% reduksjon i energiforbruket samtidig som de bidro til å skape en mer effektiv og fremtidsklar drift.

75% Mindre ingeniørtid

Effektiv prosjektering bidro til å akselerere moderniseringsprosjektet. Bruker SIMATIC WinCC Unified og TIA Portal, Calvià WWTP reduserte prosjekteringstiden med 75% sammenlignet med den tidligere løsningen.

85% Færre menneskelige feil

Standardisering bidro til å forenkle driften på tvers av anlegget. Ved å bruke Siemens SCADA/HMI-teknologi, Calvià 2000 reduserte operatørens treningstider og oppnådde en 85% reduksjon i menneskelige feil.

For disse ambisiøse målene trengte vi samarbeid fra en pålitelig partner, og derfor valgte vi Siemens. Deres velprøvde erfaring innen digitalisering og å være ledende innen vannsykluskontrollprosesssektoren i byer var avgjørende for suksessen til dette prosjektet.<br/>
Joseph Pallicer, Vedlikeholdsleder, Calvia 2000

Det mallorcanske selskapets mål var å behandle avløpsvann og returnere det til miljøet i en optimal tilstand eller om nødvendig å gjenbruke det til andre formål. For å oppnå dette må avløpsrenseanlegget operere med de høyeste standarder for kvalitet og effektivitet. Modernisering av eksisterende kontrollsystem og automatisering var et must. Og selvfølgelig for å oppfylle alle målene for alle fasilitetene, som består av et kontrollsenter, fire renseanlegg og 72 pumpestasjoner. Uten tvil var dette en stor utfordring for Siemens og en 180º vending for Calvià 2000. Ta en titt på hvordan vi var i stand til å støtte Calvià 2000 for å løse problemene deres.

Hodeskudd av Magdalena Martínez Conti, anleggsoperatør ved Calvià 2000

Effektiv prosjektering og drift med WinCC Unified

«Det nye SCADA-systemet basert på WinCC Unified er enkelt å bruke. Vi har kunnet lære på en enkel og intuitiv måte hvordan det fungerer for å forbedre driften og visualisere alle prosesser», sier Magdalena Martínez Conti, anleggsoperatør ved Calvià 2000.

Siemens har satt opp en webserver i en demilitarisert sone med WinCC Unified Collaboration-alternativet. Det er ansvarlig for å administrere webklienttilgang for ekstern drift, og gir gjennomsiktighet til alle Calvià 2000-anlegg. Denne integrerte WinCC Unified teknologien gir store fordeler:

  • Effektiv prosjektering: ingen duplisering av tekniske prosesser ved å koble eksisterende skjermer fra andre enheter, pluss det øker fleksibiliteten i systemkonfigurasjonen.
  • Fleksibilitet i drift: WinCC Unified gir vanlig brukervennlighet, viser kunnskap fra andre maskiner eller linjer og muliggjør full integrering av skjermer.

Fire servere, ett prosjekt

Siemens har implementert fire servere i dette prosjektet.

  • En for Santa Ponsa WWTP
  • En annen for resten av WWTP-ene
  • Én server for pumpekontroll
  • En server som styrer alt

Takket være Collaboration-alternativet har Siemens vært i stand til å lage en samarbeidsserver i en DMZ som administrerer tilgangen til webklientene på en måte som er gjennomsiktig for operatørene. Som om det var en enkelt server. I tillegg oppfylles de nødvendige cybersikkerhetsstandardene på en enkel og rask måte fra et enkelt TIA Portal-prosjekt.

En collage som viser fem Calvià 2000-planter
Luftebassenger ved et renseanlegg med skogkledde åser i bakgrunnen under en blå himmel.

Calvià 2000 setter kurs for bærekraft

En 180º sving
Suksess er umulig hvis bærekraft ikke er garantert. Spesielt i visse sektorer, som vann, en av samfunnets mest dyrebare varer og tjenester. Ved å velge riktig teknologi er det mulig å ta vare på miljøet og våre mennesker, samtidig som vi er effektive og lønnsomme. Calvià 2000 tok den riktige beslutningen om å stole på Siemens i et prosjekt som ikke bare har bidratt til å forbedre effektiviteten til installasjonene, men som også er miljøvennlig.