Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC tilbyr praktisk talt ubegrenset skalerbarhet, tilkobling og kraftig arkivering supplert med flere alternativer samt standardiserte, åpne grensesnitt for fleksibel dataevaluering og IT-integrasjon. Det er et konsistent, sikkert og pålitelig HMI- og SCADA-systemtilbud

  • en ubegrenset antall datapunkter,
  • SQL-basert dataarkivering,
  • en Redundant system for høyere tilgjengelighet, og
  • ubegrensede kunder for ekstern tilgang.

Viktige fordeler

Tilgjengelighet

SIMATIC WinCC Unified PC tilbyr et eksepsjonelt høyt nivå av tilgjengelighet ut av esken. WinCC Unified Redundancy-alternativet øker tilgjengeligheten ytterligere gjennom redundante Unified PC-stasjoner for uavbrutt drift.

Fleksibilitet

Få tilgang til Openness Runtime-grensesnittene ved hjelp av java-skript og egne applikasjoner, eller utvid standardfunksjonalitet via tilpassede tilpassede webkontroller som er integrert sømløst i SIMATIC WinCC Unified PC runtime.

Integrasjon

WinCC Unified PC tilbyr sikker datautveksling mellom butikkgulv og IT-verden via OPC UA eller GraphQL. Tilkobling til MQTT-meglere (publisere/abonnere) muliggjør datautveksling i sanntid sammen med Unified Namespace (UNS) arkitekturer.

Utvalgte funksjoner

Monteringslinje-kontroll-WINCC-enhetlig-nettbrett-mobilkortbeholder

Ubegrenset nettilgang

Vedlikeholdsfrie webklienter gir direkte ekstern tilgang via en nettleser. Kommunikasjonsprotokoller er kryptert og sikrer sammen med sertifikater maksimal sikkerhet mot uautorisert tilgang. Ensartet brukervennlighet på tvers av plattformer og tjenester bidrar til å sikre optimal driftseffektivitet for alle brukere og roller i organisasjonen.

WinCC Unified Clients >

Skalerbar, langsiktig arkivering

WinCC Unified PC tilbyr sporbarhet med innebygd loggingsfunksjonalitet og eksepsjonell brukervennlighet. Avhengig av krav og anvendelse, kan individuell eller all langsiktig relevant prosessinformasjon arkiveres, også for å overholde god produksjonspraksis. Innebygde tapsfrie komprimeringsmetoder sikrer maksimal ytelse ved bruk av minimale minnekrav.

WinCC enhetlig logging >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual-sertifisert

Automatisert styring av strøm-, gass- og medieressurser

SIMATIC WinCC Unified ResCon er et integrert laststyringssystem for ressurser som elektrisitet, gass eller media. Løsningen overvåker kontraktsmessige effektgrenser, beregner trender og kontrollerer automatisk forbrukere, generatorer og lagringssystemer for å unngå belastningstopper. ResCon muliggjør effektivitetsovervåking, analyse og rapportering, noe som gir gjennomsiktighet og kostnadsreduksjon.

TÜV-sertifisert energidatahåndteringssystem — for ISO 50001-rapportering
Last ned sertifikatet >

Samarbeid i distribuerte konfigurasjoner

Samarbeidsalternativet lar brukerne effektivt koble HMI Unified Comfort Panels og PC-baserte WinCC Unified stasjoner i TIA Portal for samarbeid mellom skjermer, alarmer og viktige ytelsesindikatorer (KPIer). Samarbeid hjelper til med å identifisere optimaliseringspotensial ved å konfigurere KPIer og operander for koblede stasjoner ved kjøretid og ved å evaluere meldinger fra WinCC Unified stasjoner i meldingskontroll ved kjøretid.

WinCC enhetlig samarbeid >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Langsiktig dataarkivering

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On gir brukerne en fullt integrert løsning for sentral og langsiktig lagring av butikkdata, og tilbyr et kraftig databasealternativ for arkivering av store datamengder over svært lange perioder. Brukere kan definere hvilke data som skal logges og hvor lenge de skal lagres, og kan eksportere og dele data for analyse og rapportering.

SIMATIC WinCC Unified PC-datahub-server >

Finn mer informasjon (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified nyheter

Hold deg oppdatert og få de siste SIMATIC WinCC Unified nyhetene og spesialtilbud som attraktive startpakker.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-enhetlige-nyheter-visuell-640x480

Oppdag hvordan andre bruker WinCC Unified PC

Select...

Koble til produksjonsstyring og MES-systemer

Teletronic erstattet isolerte maskinHMI-er med en sentralisert SCADA-plattform, noe som muliggjør sømløs MES-integrasjon, strømlinjeformet produksjonsstyring, sanntids ytelsesinnsikt og forbedret operatøreffektivitet.

SCADA-skjermen viser ytelsen hos Teletronic S.r.l.

Ofte stilte spørsmål

Et diagram som viser en fabrikk med et cybersikkerhetsskjold over seg, som indikerer sikker industriell drift.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.