Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Industriell drift av maskiner, linjer og anlegg

Enkel å lære, enkel å bruke, enkel å betjene: SIMATIC WinCC Unified tilbyr deg det siste innen teknologi, alt pakket inn i en fremtidssikker HMI- og SCADA-plattform. Oppdag et nytt nivå av industriell drift fra panel- til edge- til PC-basert drift og kontroll.

SIMATIC WinCC Unified

Nyt alle fordelene med banebrytende industrioperasjoner med et system som dekker alle visualiseringskrav:

  • Sømløs integrering av maskinvare og programvare
    Gi visualiseringsytelse til forskjellige plattformer, fra panelbaserte, edge-, til PC-baserte HMI- og SCADA-systemer.
  • Optimalisert maskingjennomsiktighet
    Betjen komplekse maskiner effektivt og reduser nedetid og betydelig.
  • Enkel standardisering
    Spar tid og reduser tekniske risikoer samt trenings- og vedlikeholdskostnader med et konsistent driftskonsept.
  • Fleksible utvidelser og åpenhet for individuelle løsninger
    Realiser skreddersydde HMI- og SCADA-løsninger for enhver bransje, eller integrer tilpassede kontroller sømløst.
  • Integrasjonsplattform
    Koble data fra produksjon til IT-verdenen via de åpne og standardiserte grensesnittene.
simatic-wincc-enhetligt-system-1024x720

Viktige fordeler

Gir uovertruffen skalerbarhet

SIMATIC WinCC Unified er designet for å kjøre hvor som helst, når som helst på forskjellige plattformer og miljøer og tilbyr et bredt spekter av alternativer for fleksibel dataintegrasjon, bransjespesifikke krav og brukerspesifikke applikasjoner.

Mange muligheter, ett rammeverk

Med WinCC Unified kan du modernisere din eksisterende HMI-løsning og ta visualisering og drift på maskinnivå til neste nivå. Dra nytte av forbedret brukervennlighet, skalerbar prosjektering og et fremtidsklart system designet for å støtte både nåværende krav og nye maskinkonsepter.

Kjører hvor som helst, når som helst

Sikre optimal brukervennlighet og homogene brukergrensesnitt uavhengig av enheten på grunn av teknologier som HTML5, SVG og JavaScript - også via sikker tilgang ved hjelp av vedlikeholdsfrie webklienter.

I tillegg til intuitive betjeningskonsepter med multiberøringsbevegelser med tohåndsbetjening av maskiner eller forbedret zoom, panorering og rydding, er moderne design utstillingsvinduet for bedriften din og en avgjørende merverdi for å seire i den tøffe konkurransen gjennom unike salgsforslag.

Standardisering reduserer kompleksiteten

Standardiserte HMI-løsninger sparer tid innen prosjektering og reduserer risikoen for feil samt vedlikeholdskostnader for HMI-administrasjon. Driftseffektiviteten økes, og treningstidene reduseres.

Bruk de bruksklare bibliotekene som Industry Library eller Control Function Library (CFL) til å standardisere prosessvisualisering og kontroll eller utnytte fordelene ved modulær produksjon med Modultype Emballasje (MTP).

Høy grad av åpenhet

Utvikle skreddersydde løsninger enkelt, raskt og presist i henhold til dine behov og krav. For maksimal fleksibilitet tilbyr TIA Portal en åpenhets-API og «SivarC» muligheten til å redusere ingeniørarbeidet betydelig gjennom automatisert generering.

Et kjøretidsAPI gir full lese/skrivetilgang til WinCC Unified Object Model og RT-data via standard programmeringsspråk. Dette gjør at RT-funksjonaliteten enkelt kan utvides ved å integrere nettbaserte verktøy, kontrollere eller dine egne applikasjoner direkte i brukergrensesnittet, noe som unngår å bytte mellom forskjellige verktøy.

Integrasjonsplattform

Koble direkte til SIMATIC S7-kontrolleren, opprett innbygget tilkobling til systemer fra andre produsenter (f.eks. Modbus, Allen Bradley) eller bruk det standardiserte OPC UA-grensesnittet for utveksling av automatiseringsdata med IT-systemer via standardiserte grensesnitt. I tillegg kan data også utveksles med MQTT-meglere eller få tilgang til online eller historiske data via GraphQL-grensesnittet.

Utforsk produkter med SIMATIC WinCC Unified

Select...

Ingeniørfag

Realiser HMI- og SCADA-løsninger effektivt med WinCC Unified Engineering (TIA Portal) eller utnytt SIMATIC AX WinCC Unified Elements for effektivt å konfigurere og administrere SIMATIC WinCC Unified PC Runtime-løsninger på tvers av prosjekter av alle størrelser og kompleksitet.

Oppdag hvordan andre bruker SIMATIC WinCC Unified

Ofte stilte spørsmål