Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
MODERNISERE NÅ

Ditt veikart for modernisering med SIMATIC WinCC Unified

Ta den enkle veien til fremtidssikker, avansert visualisering for maskiner, linjer og anlegg. Ta enkelt din nåværende HMI-løsning (human machine interface) til neste nivå og start reisen med SIMATIC WinCC Unified. Alle verktøyene og informasjonen du trenger for å modernisere nå.

simatic-wincc-enhetligt-system-1024x720

Hvorfor fremtidssikker HMI betyr noe nå

Lær hvordan moderne visualiseringssystemer forbedrer fleksibilitet, brukervennlighet, gjennomsiktighet og langsiktig sikkerhet i dag.

Modernisering

Din effektive vei til SIMATIC WinCC Unified

SIMATIC WinCC Unified lar deg lage en visualiseringsløsning som møter utfordringene i den digitale tidsalderen. Dra nytte av Edge-databehandling og webteknologier som HTML5, SVG og JavaScript for å implementere løsninger som skaleres med applikasjonen din og kan tilpasse seg alle enheter.

Utveksle data enkelt og sikkert med systemer og applikasjoner gjennom åpne grensesnitt. Sikre tilgjengelighet og brukervennlighet i fremtidige applikasjoner og miljøer gjennom konsekvente standarder.

Aktiver distribuert og ekstern overvåking og kontroll gjennom smarte alternativer og applikasjoner. Vurder enkelt dine nåværende prosjekter med verktøyene og informasjonen som er gitt på denne siden.

Bruke WinCC Unified Modernization Checker

Lær de viktigste aspektene ved å modernisere HMI-applikasjonen din med SIMATIC WinCC Unified. Denne korte videoopplæringen guider deg gjennom bruk av Modernisation Checker-verktøyet vårt for å finne ut om ditt eksisterende SIMATIC WinCC-prosjekt er klart for modernisering.

Moderniser nå

Modernisering av visualiseringsløsningen med SIMATIC WinCC Unified kan være enkelt og kostnadseffektivt. Vi støtter reisen din mot fleksibel og fremtidssikker visualisering med et sett med verktøy og retningslinjer som muliggjør en jevn og effektiv overgang.

Ofte stilte spørsmål